Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El minipotenciómetro de cable con codificador incremental MT2E1 cuenta con opciones de rango de carrera de 0"-30" y 0"-50", un cable de medición de alto rendimiento y una rotación de 2 ejes de 360° en su soporte de montaje para una medición de posición óptima.

El minipotenciómetro de cable con codificador incremental de la serie MT2E1 cuenta con un cable de medición de alto rendimiento muy tensado que fue diseñado para las grandes demandas de aceleración de las pruebas de caída y de choque automotriz. El potenciómetro de cable MT2E1 fue diseñado con rotación de 2 ejes de 360° en su soporte de montaje, lo que permite una instalación rápida y sencilla en cualquier dirección.

Ventajas

  • Potenciométrico de cable compacto con codificador
  • Opciones de rango de carrera de 0"-30" y 0"-50"
  • Soporte de montaje de 360° con doble eje 
  • Aplicaciones en pruebas de caída y choque
  • Carcasa de aluminio y policarbonato 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable miniatura

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 762 | 1270

  • Rango de recorrido máximo (in) 30 | 50

Condiciones de uso

  • Precisión ('% des Endwerts) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución (ppmm) 4775 | 8026

  • Detalles de la señal de salida  Codificador incremental

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% des Endwerts) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos