Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Rodillo corto
-
Tipo de interruptor :
Miniatura
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de conexión rápida
Características de la configuración
-
Posición de funcionamiento :
20.7 mm [ .814 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125, 250
Características del cuerpo
-
Diferencial de movimiento :
.45 mm [ .017 in ]
-
Fuerza de liberación :
25 g [ .881 oz ]
-
Orientación del producto :
Vertical
Dimensiones
-
Pre-recorrido :
2.7 mm [ .106 in ]
Operación/aplicación
-
Fuerza de funcionamiento :
170 g [ 5.996 oz ]
Otro
-
Sobrerecorrido :
1.1 mm [ .043 in ]