Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accionador  Émbolo tipo pin | Palanca | Rodillo

  • Estilo de accionador  Accionador simulado de rodillo | Émbolo de pin | Palanca, normal | Palanca extendida | Palanca pequeña | Rodillo corto

  • Tipo de interruptor  Miniatura

  • Tipo de conexión del interruptor  Terminal de conexión rápida

Características de la configuración

  • Posición de funcionamiento (mm) 14.7 | 15.3 | 18.7 | 20.7

  • Posición de funcionamiento (in) .578 | .602 | .736 | .814

  • Configuración de un polo y un tiro  Un solo polo – Dos tiros

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 10 | 16 | 20 | 26

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125 | 250

Características del cuerpo

  • Orientación de accionador  Superior

  • Diferencial de movimiento (mm) .4 | .45 | .5 | 1 | 1.1 | 2.1

  • Diferencial de movimiento (in) .015 | .017 | .019 | .039 | .043 | .082

  • Fuerza de liberación (g) 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55

  • Fuerza de liberación (oz) .176 | .246 | .317 | .352 | .388 | .493 | .529 | .705 | .74 | .881 | 1.199 | 1.234 | 1.41 | 1.587 | 1.763 | 1.94

  • Diseño del accionador  Extendido

  • Orientación del producto  Vertical

Dimensiones

  • Pre-recorrido (mm) 1.9 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | 9.3

  • Pre-recorrido (in) .074 | .106 | .11 | .216 | .232 | .366

Operación/aplicación

  • Fuerza de funcionamiento (g) 50 | 65 | 90 | 95 | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 | 290 | 300 | 310 | 340 | 350 | 375

  • Fuerza de funcionamiento (oz) 1.763 | 2.292 | 3.174 | 3.51 | 3.88 | 4.232 | 5.291 | 5.64 | 5.996 | 6.17 | 6.52 | 6.701 | 7.054 | 7.23 | 7.76

Otro

  • Sobrerecorrido (mm) 1 | 1.1 | 1.2 | 1.9

  • Sobrerecorrido (in) .039 | .043 | .047 | .074

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos