Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Nivel de filtrado :
Inductor y capacitor
-
Opción de bobina de choque a tierra :
No
-
Tipo de filtro :
Módulo de entrada de alimentación
-
Tipo de Interruptor de filtro :
De un solo polo y solo tiro
-
Tipo de conexión de salida :
.187″ FASTON
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de conector del filtro :
IEC 60320-1 C-14
Características de la configuración
-
Opciones de fusible :
Ninguno
Características eléctricas
-
Selección de voltaje de entrada :
Ninguno
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA):
250
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA):
400
-
Corriente nominal (A):
3
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Tipo de blindaje de filtro :
Blindado
-
Orientación del producto :
Vertical
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Ajuste a presión
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) (in):
.157
Operación/aplicación
-
Funciones de seguridad del dispositivo :
Salida blindada