Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Longitud de conexión (mm):
400
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
8.7/15(17.5)
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
35 – 70
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
17 – 21.4 mm [ .669 – .842 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
GB/T 12706.4, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características del empaquetado