Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Configuración de apilado :
Apilable
-
Número de posiciones cargadas :
50
-
Número de columnas :
25
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de ubicación
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Longitud del elemento de alineación de montaje :
.75 mm [ .029 in ]
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
36.83 mm [ 1.45 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
6.25 mm [ .246 in ]
-
Altura del conector :
6.25 mm [ .246 in ]
-
Ancho del conector :
7 mm [ .276 in ]
-
Altura de apilamiento :
6.25 mm [ .246 in ]
-
Distancia entre filas :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
-
Estándar de la industria :
IEC
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
280
-
Diámetro de carrete de empaque :
330 mm [ 12.99 in ]
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete