| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector PCB | Sistema de conectores | Número de posiciones | Número de filas | Orientación del montaje en PCB | Configuración de PCB a PCB | Método de conexión a PCB | Tipo de conector de pines para PCB | Material de recubrimiento para área de conexión de contacto | Tipo de contacto | Sellable | El conector y el contacto se conectan a | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Alineación de montaje en PCB | Retención de montaje en PCB | Color del producto | Rango de temperatura de funcionamiento | Método de empaque | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 154717-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154718-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154719-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154720-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154721-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154740-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154741-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154742-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154743-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154744-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154763-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154764-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154765-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154766-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154767-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154805-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154806-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154807-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154808-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 154809-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 204632-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 40 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 204763-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234198-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234199-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234200-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Paladio y níquel | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234201-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Enchufe | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234206-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234207-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234208-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234209-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 234210-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244836-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244837-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.3 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244838-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244839-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244840-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244854-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244855-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244856-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244857-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 244858-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254262-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | Cable a placa, De placa a placa | 12 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Receptáculo | No | Placa de circuito impreso | 1.6 A | Potencia y señal | Con | Con | Azul | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254273-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 6 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Azul | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254414-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 16 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254415-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 20 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254416-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 32 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254417-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 40 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254536-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 16 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | No | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254537-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 20 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |
| 254538-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 32 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | - | - | Placa de circuito impreso | 1.7 A | Potencia y señal | Con | Con | Negro | '-55 – 125 °C | Cinta portadora y carrete | - |