Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
Características del cuerpo
-
Tipo de sello del terminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
49
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
8mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
8 mm [ .315 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
1 mm [ .039 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
3.7 – 4.3
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 9
-
Calibre del cable (mm²):
5 – 6
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
5, 6
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
9, 10
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
-
Cumple con los lineamientos de inserción automática de los componentes KOMAX :
Sí, conforme a la versión 5.0 (marzo de 2018)
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
1300
Otro
-
Transmisiones de terminales :
41 – 100 A (potencia alta)