Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo
-
Sellable
No | Sí
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de un solo cable (SWS) | Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
8mm
-
Corriente nominal típica (A)
5 | 40 | 49 | 67
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño | Plata
-
Tipo de terminal
Lengüeta | Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm)
8
-
Ancho de terminal tab (in)
.314 | .315
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn) | Plata (Ag) | Plata de estaño (SnAg)
-
Grosor de terminal tab (mm)
.8 | 1 | 1.25
-
Grosor de terminal tab (in)
.031 | .04 | .05
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables | Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.65 – 3.9 | 2.8 – 3.9 | 3.7 – 4.3 | 4.9 – 5.9
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.104 – .154 | .11 – .154 | .145 – .16 | .193 – .233
-
Calibre del cable (AWG)
9 | 9 – 7 | 10 – 9 | 13 – 11
-
Calibre del cable (mm²)
2.5 – 4 | 5 – 6 | 6 | 7 – 10
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9
-
Longitud de terminal tab (mm)
30 | 30.1 | 30.2 | 36 | 37.65 | 37.75 | 37.85
-
Longitud de terminal tab (in)
1.18 | 1.19 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.49
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
125 | 180
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
257 | 356
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125 | -40 – 180
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 356 | -40 – 257
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Conforme a los lineamientos automotrices
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables, versión de Junio 2024 | YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
DIN 72036
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
500 | 850 | 900 | 1100 | 1300
Otro
-
Contacto preferido del cliente
No
-
Terminal transmite
41 – 100 A (potencia alta)