Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
40
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
8 mm [ .315 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Grosor de terminal tab :
1 mm [ .039 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.65 – 3.9 mm [ .104 – .154 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13 – 11
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 4
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
2.5, 3, 4
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
11, 12, 13
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Conforme a los lineamientos automotrices :
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024, Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1300
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)