Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro :
Línea de alimentación
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de filtro del conector :
IEC 320/C-14
-
Opción de estrangulador con puesta a tierra :
No
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA):
10
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA):
17
-
Clasificación de corriente (A):
15
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Orejas de montaje (horizontales), Orificios de montaje, Orificios de montaje
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 40