Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de terminación en la entrada :
Conector de 3 pines, Pin de corriente alta
-
Tipo de terminación en la salida :
FASTON de .250″
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
3
-
Voltaje de operación (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Recto
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 40