Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro :
Línea de alimentación
-
Tipo de terminación en la salida :
FASTON de .250″
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de filtro del conector :
IEC 60320-1 C-14
-
Opción de estrangulador con puesta a tierra :
No
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA):
220
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA):
380
-
Clasificación de corriente (A):
10
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Con bridas
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 40