Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
1200
-
Resistencia de contacto (mΩ):
12
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
15
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
8.94 mm [ .352 in ]
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Material base de contacto :
Latón
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
6.4 mm [ .251 in ]
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón