Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
11
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Diámetro del pin de conexión :
.63 mm [ .025 in ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
2.5
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Tipo de protección del contacto :
Carcasa de entrada cerrada
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.7 mm [ .027 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.2 mm [ .008 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Parte inferior y superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.4 – 2.4 mm [ .055 – .094 in ]
-
Alto del conector :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Alto de pila :
9 mm [ .354 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
700
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete