Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
MT2A - Voltage Divider
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
762 mm [ 30 in ]
Condiciones de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.15
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP50
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable revestido de nailon