Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable miniatura

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 76.2 | 228.6 | 381 | 762 | 1270

  • Rango de recorrido máximo (in) 3 | 9 | 15 | 30 | 50

Condiciones de uso

  • Precisión (% des Endwerts) ±.15 | ±.2 | ±.25 | 1.1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad (% des Endwerts) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos