Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Serie industrial PT1DC
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Aluminio y policarbonato
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
1270 mm [ 50 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.15
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 10 VDC
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon