Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable industrial
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio y policarbonato
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270
-
Rango de recorrido máximo (in)
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
Condiciones de uso
-
Precisión ('% des Endwerts)
±.15 | ±.18 | ±.28
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
±10 V de CC | ±5 VDC | 0 – 10 VDC | 0 – 5 V de CC | 10 – 0 V de CC | 5 – 0 V de CC
Estándares de la industria
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad ('% des Endwerts)
.02 | .05
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon