Relevadores maxi, micro y mini

Nuestro portafolio incluye relevadores automotrices enchufables ISO Micro, Mini y Maxi, módulos y bases para sistemas de 12 V, 24 V y 48 V. Disponibles en múltiples configuraciones, ofrecen reemplazo sencillo y un rendimiento confiable en aplicaciones como administración de energía, sistemas de encendido, bombas, limpiaparabrisas, ventiladores y calefactores para automóviles, camiones, autobuses y maquinaria agrícola y de construcción.

Nuestros relevadores enchufables se utilizan en montajes sobre arneses de cables y PCB, y en módulos de relevadores. Un módulo de relevadores es una unidad que contiene uno o varios relevadores electromecánicos y componentes electrónicos opcionales para hacer posible una función específica que no puede lograrse con un solo relevador. Entre las aplicaciones típicas se encuentran, por ejemplo, los módulos de limpiaparabrisas, de ventilador de enfriamiento o de arranque. Con frecuencia, estos módulos compactos de relevadores se diseñan para resolver un problema de arquitectura en una plataforma de vehículos en producción, con un impacto mínimo en el esfuerzo de desarrollo y en los costos.