APLICACIÓN
Óptimo diseño con conectividad integrada de alto rendimiento
A medida que los vehículos se vuelven cada vez más eléctricos y autónomos, la conectividad confiable dentro de los dispositivos se vuelve esencial. TE Connectivity ofrece conectores compactos y de alto rendimiento para sistemas de baterías, focos delanteros, computadoras de alto rendimiento y tecnologías ADAS, como radar y lidar, en vehículos eléctricos.
El portafolio de TE Connectivity incluye conectores de cable a PCB, de cable a cable, de PCB a PCB y de circuito impreso flexible a PCB.
Nuestro portafolio se utiliza en tecnologías avanzadas de terminación, entre las que se incluyen remachado, IDC y la terminación de alto volumen. Robustos, sellados y diseñados para la transmisión de datos de alta velocidad, estos conectores responden a las necesidades de las arquitecturas de los vehículos modernos.
Con amplia experiencia en colaboración con fabricantes de equipo original (OEM) y proveedores de primer nivel (Tier 1) a nivel mundial, TE Connectivity ayuda a acelerar el diseño, simplificar el ensamble y satisfacer las crecientes exigencias de rendimiento. Desde el tablero de control hasta el tren motriz, nuestras soluciones están diseñadas para espacios reducidos, toleran vibraciones y son a prueba de interferencias electromagnéticas (EMI), lo que garantiza que every connection counts.
Conectores de PCB a PCB

Los conectores de PCB a PCB de TE Connectivity presentan una distancia entre pines de 0.4 mm a 2.0 mm, tienen entre 3 y 180 pines y pueden soportar una corriente de hasta 18 A. Estos conectores cuentan con blindaje EMI y tolerancia a la desalineación, características adecuadas para la transmisión de datos de alta velocidad en sistemas automotrices para entornos exigentes.
> Más información
Conectores de cable a PCB

Los conectores de cable a PCB de TE Connectivity están diseñados para corrientes de hasta 45 A, cuentan con distancias entre pines de 1.25 mm a 10.16 mm y son de 2 a 116 posiciones. Diseñados para entornos automotrices exigentes, cuentan con una sólida retención de pines, acoplamiento confiable y versatilidad para aplicaciones de señal y potencia con corrientes de 2 A a 45 A.
> Más información
Conectores de cable a cable

Los conectores modulares de TE Connectivity para aplicaciones de cable a cable están diseñados para corrientes de 3 A a 8.7 A, presentan distancias entre pines de 1.27 mm a 2.5 mm y están disponibles de 2 a 50 posiciones. Diseñados para facilitar el mantenimiento y resistir las vibraciones en las uniones de los arneses de cables, estos conectores modulares proporcionan conexiones seguras de potencia y señal en sistemas automotrices.
> Más información
Conectores para circuito impreso flexible a PCB

Los conectores para circuitos impresos flexibles de TE Connectivity están diseñados para corrientes de 1 A a 6 A, con distancias entre pines de 1.0 mm a 1.8 mm y de 2 a 80 posiciones. Con diseños compactos ZIF/LIF, estos conectores proporcionan conexiones confiables de circuito impreso flexible a PCB en espacios automotrices reducidos y transmiten señales y potencia con seguridad.