Infoentretenimiento en vehículos

APLICACIÓN

Infoentretenimiento en vehículos

Los conectores de uso rudo de alta velocidad de TE Connectivity para las pantallas y la interfaz del usuario hacen posible interactuar con el vehículo de una manera personalizada.

Cada vez más, los conductores y los pasajeros esperan que su vida digital se integre al vehículo. A veces conocida como la cabina digital, consiste en pantallas cada vez más grandes (a lo largo del tablero) y de mayor resolución (8K), de información (HUD) y espejos electrónicos. Además, incluye la integración, por cable e inalámbrica, de electrónica de consumo que cada vez cuenta con más capacidad. 

 

La gama de conectores diferenciales y coaxiales de alta velocidad de TE Connectivity para aplicaciones con base en Ethernet y SerDes está diseñada para satisfacer las necesidades crecientes de pantallas, interfaces de USB y otros tipos de HMI en los vehículos conectados actuales y de última generación. 

 

Nuestros productos de infoentretenimiento son soluciones de conectividad rápidas, confiables y receptivas para los vehículos conectados de última generación.

 
Aplicación
Función de la aplicación
Requisito
Tipo de conector
Protocolo típico
Conectores para pantallas

Pantallas 

Las pantallas 4K y 8K a lo largo del tablero y
las de información hacen que conducir
sea una experiencia fascinante e interactiva

Hasta 10 Gb/s
Más de 20 Gb/s 

Diferencial
Coaxial

Ethernet
SerDes

GEMnet
MATEnet
MATE-AX

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

 
Aplicación
Función de la aplicación
Requisito
Protocolo típico
Tipo de conector
Conector para interfaces de usuario

Interfaces
de usuario

Integrar la vida digital
del usuario y la movilidad

5 Gb/s (USB 3.2 Gen)
20 Gb/s (USB 3.2x2 / USB 4)

USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4

Diferencial 

HSD/HSL
GEMnet

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Infoentretenimiento en vehículos

APLICACIÓN

Infoentretenimiento en vehículos

Los conectores de uso rudo de alta velocidad de TE Connectivity para las pantallas y la interfaz del usuario hacen posible interactuar con el vehículo de una manera personalizada.

Cada vez más, los conductores y los pasajeros esperan que su vida digital se integre al vehículo. A veces conocida como la cabina digital, consiste en pantallas cada vez más grandes (a lo largo del tablero) y de mayor resolución (8K), de información (HUD) y espejos electrónicos. Además, incluye la integración, por cable e inalámbrica, de electrónica de consumo que cada vez cuenta con más capacidad. 

 

La gama de conectores diferenciales y coaxiales de alta velocidad de TE Connectivity para aplicaciones con base en Ethernet y SerDes está diseñada para satisfacer las necesidades crecientes de pantallas, interfaces de USB y otros tipos de HMI en los vehículos conectados actuales y de última generación. 

 

Nuestros productos de infoentretenimiento son soluciones de conectividad rápidas, confiables y receptivas para los vehículos conectados de última generación.

 
Aplicación
Función de la aplicación
Requisito
Tipo de conector
Protocolo típico
Conectores para pantallas

Pantallas 

Las pantallas 4K y 8K a lo largo del tablero y
las de información hacen que conducir
sea una experiencia fascinante e interactiva

Hasta 10 Gb/s
Más de 20 Gb/s 

Diferencial
Coaxial

Ethernet
SerDes

GEMnet
MATEnet
MATE-AX

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

 
Aplicación
Función de la aplicación
Requisito
Protocolo típico
Tipo de conector
Conector para interfaces de usuario

Interfaces
de usuario

Integrar la vida digital
del usuario y la movilidad

5 Gb/s (USB 3.2 Gen)
20 Gb/s (USB 3.2x2 / USB 4)

USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4

Diferencial 

HSD/HSL
GEMnet

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.