Primer plano de un servomotor en uso en una planta.

Soluciones confiables y conforme a los requisitos del cliente para servomotores

Con las robustas soluciones de conectividad de alta velocidad de TE Connectivity se logra una producción de vanguardia y se crean servotecnologías eficientes y rentables.

La servotecnología puede aumentar la productividad y la rentabilidad de la producción automatizada.  Con la interacción de servomotores y servoaccionamientos se pueden lograr más avances a través de procesos de información y control aún más rápidos y precisos. En la actualidad, los motores son cada vez más compactos, pero alojan una gama de funciones cada vez más amplia, por lo que es esencial contar con conexiones confiables que operen a las velocidades más altas posibles.

La tecnología de TE Connectivity para lo fabricantes de equipos originales (OEM) de soluciones para servomotores consiste en un diseño compacto, flexible y confiable que da resultados de impacto. Nuestros conectores y sensores llevan mucho tiempo brindando respaldo a una mayor conectividad y comunicación, lo que impulsa la digitalización y la automatización de las fábricas. Utilizamos tecnologías de última generación para desarrollar productos preparados para el futuro y colaboramos contigo para hacer que las servotecnologías sean aún más confiables, eficientes y rentables. 

Productos para servomotores

Conectores para servomotor

CONECTORES PARA MOTOR

Contamos con una amplia gama de conectores diseñados para aplicaciones de motor.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MOTOR

Robustos sistemas de información del motor que son compatibles con altas densidades de potencia.

TERMINALES, EMPALMES E IDENTIFICACIÓN DE CABLES

Identificación y conexión eficiente de cables.

ETIQUETAS PARA MOTOR

Etiquetas imprimibles de alto rendimiento y resistentes a entornos extremos.

SOLUCIONES PARA ALAMBRE MAGNETO

Soluciones rentables, flexibles y Lean para el procesamiento de alambre magneto.

Soluciones de movimiento y accionamientos

Recursos adicionales