Terminales sólidos para conectores DEUTSCH

Preguntas frecuentes (FAQ)

Terminales sólidos para conectores DEUTSCH

P: ¿Qué calibres de cable son compatibles con los terminales sólidos DEUTSCH?

R: Los terminales sólidos DEUTSCH son compatibles con calibres de 4 a 22 AWG (25-0.35 mm²), lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones eléctricas en transporte y maquinaria.

 

P: ¿Qué opciones de recubrimiento están disponibles para estos terminales?

R: Se ofrecen con recubrimiento de níquel, estaño u oro para ayudar a cumplir requisitos de rendimiento como la resistencia a la corrosión y la conductividad eléctrica.

 

P: ¿Son ideales los terminales sólidos DEUTSCH para utilizarse en condiciones extremas?

R: Sí. Estos terminales están diseñados para funcionar con confiabilidad en entornos con altas vibraciones, humedad, polvo y temperaturas extremas, ideales para el transporte y la maquinaria pesada.

Terminales eléctricos estampados y formados DEUTSCH - Carrete

Preguntas frecuentes (FAQ)

Terminales eléctricos estampados y formados DEUTSCH - Carrete

P: ¿Dónde se suelen utilizar los conectores HALVONEX Max?
R:
Estos conectores son ideales para camiones, autobuses, maquinaria de construcción, agrícola y de obra, sistemas de minería y vehículos de emergencia.

 

P: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento del conector HALVONEX Max?
R:
Los conectores HALVONEX Max funcionan con confiabilidad desde -40 °C hasta +120 °C, lo que los hace ideales para entornos difíciles.

 

P: ¿Están los conectores HALVONEX Max sellados contra el polvo y la humedad?
R:
Sí. Cumplen la norma IP67 y cuentan con protección IP69K cuando se utilizan con una carcasa posterior.

 

P: ¿Para cuántos ciclos de acoplamiento están clasificados los conectores HALVONEX Max?
R:
Con terminales con recubrimiento de plata, toleran hasta 50 ciclos de acoplamiento. Consulta las especificaciones de cada parte para más información.

 

P: ¿Cuáles son las características más destacadas de los conectores HALVONEX Max?
R:
Entre sus principales características, se incluyen la compatibilidad con una corriente de 400 A con un cable de 50-95 mm², un robusto mecanismo de sujeción por palanca, múltiples opciones de montaje (en línea, brida, brida sellada, PCB) y una carcasa rectangular termoplástica sellada.

 

Terminales eléctricos estampados y formados DEUTSCH - Tira

Preguntas frecuentes (FAQ)

Terminales eléctricos estampados y formados DEUTSCH - Tira

P: ¿Qué calibres son compatibles con los terminales estampados y formados DEUTSCH?

R: Estos terminales son compatibles con calibres de 10 a 22 AWG (0.35 a 6.0 mm²), lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de señal y de potencia.

 

P: ¿Qué corriente pueden tolerar estos terminales?

R: Dependiendo del tamaño del terminal, toleran desde 7.5 amperios (tamaño 20) hasta 25 amperios (tamaño 12) a una temperatura de funcionamiento continuo de 125 °C.

 

P: ¿Qué opciones de recubrimiento están disponibles para la resistencia a la corrosión?

R: Los terminales estampados y formados de DEUTSCH están disponibles con recubrimiento de estaño, níquel u oro, lo que hace posible a los usuarios adaptar la protección contra la corrosión y las necesidades de conductividad a entornos de aplicación específicos.

 

P: ¿Y si necesito terminales más grandes? ¿Más corriente y cables de mayor calibre?

R: Nuestra gama de terminales sólidos ofrece otros tamaños para aplicaciones de alta corriente, así como cables más grandes de hasta 100 Amps / 4 AWG [25 mm2]