Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  En el terminal | Integrado en la carcasa

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sello de la familia o sin sellar

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12 | Tamaño 16 | Tamaño 20

  • Corriente nominal típica (A) 7.5 | 13 | 25

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño | Níquel

  • Tipo de terminal  Enchufe | Pin

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn) | Níquel (Ni)

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.02 | 1.5 | 1.59 | 2.39

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04 | .06 | .063 | .094

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.3 – 2.16 | 1.4 – 2.54 | 1.9 – 3.55 | 1.9 – 3.56 | 1.91 – 3.18 | 2.41 – 3.81 | 2.87 – 4.47 | 3.56 – 5.18

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .051 – .085 | .055 – .1 | .075 – .14 | .075 – .125 | .095 – .15 | .113 – .176 | .14 – .204

  • Calibre del cable (AWG) 10 | 14 – 12 | 16 – 12 | 16 – 14 | 18 – 14 | 20 – 16 | 22 – 16

  • Calibre del cable (mm²) .35 – 1.5 | .5 – 1 | .75 – 2 | .823 – 2.08 | 1. – 2.5 | 2 – 4 | 4 – 6

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .35 | .5 | .6 | .75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

  • Conforme a los lineamientos automotrices  YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa | Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1 | 100

Otro

  • Contacto preferido del cliente  Sí

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja) | 25 – 40 A (Potencia)

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.