Automatisierte Schneidklemm-Lackdrahtkontakte

MAG-MATE Kontakte verwenden die IDC-Technologie (Schneidklemmtechnik) für den Hochgeschwindigkeitsanschluss von Kupfer- oder Aluminiumlackdraht ohne Abisolierung, Lötung oder Schweißen. Das MAG-MATE Kontaktsystem umfasst den Schneidklemmkontakt und eine kompatible Kunststoffkontaktkammer, die entweder in den Spulenkörper integriert oder Teil eines separaten Gehäuses ist. MAG-MATE Kontakte sind für die vollautomatische oder halbautomatische Montage ausgelegt, um gleichmäßige, gasdichte Verbindungen zu geringen anwendungsbezogenen Kosten zu erzielen. Die Produktlinie umfasst viele Befestigungsoptionen für Zuleitungsdrähte, darunter Crimp, Poke-In, Quick Connect-Flachstecker, Lötpfosten und Buchse. Die Schneidklemme unterstützt bis zu zwei Lackdrähte zur Spleißung. Zu den Anwendungen gehören Motorwicklungen, Spulenanschlüsse und Netzteile.

MAG-MATE Kontakte

Produkteigenschaften

IDC-Zone (Gehäusehöhe, Zoll) 0,187; 0,200; 0,300; 0,500 Input / Output Poke-in, FASTON Flachkontakt, verdrillter Flachkontakt, F-Crimp, Lötpfosten, Multispring, Eye of Needle, Blattfeder, Rundstift, Flachsteckhülse, Randblatt
Drahtgröße (mm / AWG) Cu 0,16-2,05 / 34-12
Al: 0,18-2,30 / 33-11
Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, CuNiSi, Phos. Bronzebeschichtung
: Zinn
Maximale Drahtanzahl 2 pro Schneidklemme Abmessungen einzelner Kontaktkammern (Zoll)

 

 187 Box: 0,235 H x 0,175 W x 0,150 T 
300 Box: 0,355 H x 0,215 W x 0,205 T
 500 Box: 0,550 H x 0,375 W x 0,300 T      200 Box

Maximales Drahtdurchmesserverhältnis 1:1 Maximale Betriebstemp. (°C) °C 150
Drahttyp Lackdraht (Cu / Al) Behördliche Zulassung(en) UL

Ausgewählte Produkte

200 Box MAG-MATE Kontakte 

Diese Kontakte helfen Herstellern von Elektromotoren, kompaktere Motorsysteme zu entwickeln. Die Kontakte werden mit der IDC-Technologie (Insulation Displacement Contact) verarbeitet, um eine zuverlässige, gasdichte Verbindung herzustellen, die effizient und kostengünstig mit automatisierten Werkzeugen montiert werden kann.

 

Nano MAG-MATE Kontakte

Kompakte Schneidklemmkontakte für Einzel- oder Doppeldrahtanschlüsse für 40-30 AWG (0,08-0,25 mm) Lackdraht.

 

MAG-MATE Kontakte mit Multispring Stift

Kombination zweier Schlüsseltechnologien, damit das Einlöten eines Motoranschlusses unnötig wird. Dieses Produkt ermöglicht den lötfreien Drahtanschluss im MAG-MATE Schneidklemmkontakt und den lötfreien Leiterplattenanschluss mit dem Press-Fit Multispring Stift.

 

MAG-MATE Kontakte aus Aluminium mit FASTON Flachkontakt-Schnittstelle

MAG-MATE Kontakte für Aluminiumlackdraht wurden entwickelt, um die zunehmende Akzeptanz von Aluminium als leichte und kostengünstige Alternative zu Kupferlackdraht zu unterstützen. Sie verfügen über einen IDC-Schlitz, der einen hohen Durchsatz beim Anschluss von Aluminium- oder Kupferlackdraht ohne Drahtvorbereitung, Schweißen oder Löten ermöglicht.

Produkte anzeigen: 2825663-3  2232555-3

Lötfreie Lackdrahtlösungen
Lösungen für das Laden von E‑Fahrzeugen
Lötfreie Lackdrahtmuster für Motoren
Lackdraht-Komponenten: Testen, bevor Sie kaufen!
Lackdrahtlösungen

Erfahren Sie, wie Hersteller mit dem robusten Portfolio von MAG-MATE und SIAMEZE Kontakten für Aluminiumlackdraht Motordesigns optimieren und Kosten senken. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit innovativen Anschlusslösungen, die auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten sind. Hoch effiziente Lackdrahtverbindungen für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen.

Lackdrahtlösungen

Erfahren Sie, wie Hersteller mit dem robusten Portfolio von MAG-MATE und SIAMEZE Kontakten für Aluminiumlackdraht Motordesigns optimieren und Kosten senken. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit innovativen Anschlusslösungen, die auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten sind. Hoch effiziente Lackdrahtverbindungen für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen.

Nano MAG-MATE Kontakte

Nano MAG-MATE Kontakte bieten eine platzsparende, kompakte Größe in Kombination mit der Schneidklemmtechnik, die das Schweißen oder Löten zum Anschluss von Lackdraht überflüssig macht. Ideal für den Einsatz in kleinen Motoren, Schrittmotoren oder anderen Anwendungen mit kleinen Spulen.

Nano MAG-MATE Kontakte

Nano MAG-MATE Kontakte bieten eine platzsparende, kompakte Größe in Kombination mit der Schneidklemmtechnik, die das Schweißen oder Löten zum Anschluss von Lackdraht überflüssig macht. Ideal für den Einsatz in kleinen Motoren, Schrittmotoren oder anderen Anwendungen mit kleinen Spulen.

Elektromotoren
Lötfreie Motorlösungen: Ein Fallbeispiel, das die Vielseitigkeit des Lackdraht-Portfolios von TE beweist