Effiziente Lackdrahtlösungen ohne Löten

Lackdrahtlösungen von TE Connectivity bieten hochwertige, kosteneffiziente und saubere Anschlüsse für Motor-, Spulen-, Magnetspulen- und andere Lackdrahtanwendungen. Es stehen Lösungen zum Anschließen von Kupferdraht, Aluminiumdraht oder einer Kombination aus beidem zur Verfügung. MAG-MATE und SIAMEZE Kontakte basieren auf der IDC-Technologie (Schneidklemmtechnik), während für den Anschluss von AMPLIVAR Produkten das Crimpverfahren genutzt wird. Für Kompressoranwendungen bietet TE auch Cluster Block-Steckverbinder an, die für den Anschluss hermetischer Durchführungsstifte ausgelegt sind. Diese Lackdrahtlösungen machen das Vorabisolieren und Löten von Lackdraht überflüssig, was zu einem hochgradig wiederholbaren und automatisierbaren Anschlussprozess führt.