Steckverbinder nach RAST-Standards

Das RAST Steckverbindersystem von TE umfasst Crimp- und Schneidklemmlösungen, die entweder den RAST 2.5 oder RAST 5 Standards entsprechen. RAST-IDC-Steckverbinder, einschließlich AMP Multifitting, AMP MONO-SHAPE und AMP DUOPLUG Steckverbinder, sind für sichere und schnelle automatische Fertigungsstraßen konzipiert, während die RAST Crimpprodukte, einschließlich RAST 5 Standard-Timer, Positive Lock RAST 5 und FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbinder, problemlos in der manuellen Produktion eingesetzt werden können. Stiftleisten, die dem RAST Standard entsprechen, sind sowohl in geraden als auch in gewinkelten Konfigurationen erhältlich. RAST Steckverbinder werden häufig in Elektro- und Haushaltsgeräten verwendet, z. B. in Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kochgeräten und Kälteerzeugern.

Rast Steckereigenschaften

Produkteigenschaften

Die verfügbaren Spezifikationen variieren je nach Produktlinie

Raster (mm) 2,5, 5,0 Betriebstemperatur (°C)  –40 bis +130
Maximaler Nennstrom (A) 2, 6, 16 Leiterquerschnitt (AWG) 24-16
Nennspannung (V) 63, 250 Verfügb. Positionen 1-20
IEC 60335-1 Glühdraht Ja Abgedichtete Version Nein
UL94-Klassifizierung V-0 Farbkodierung Ja
Zulassungen UL, VDE, CQC Verfügbare Konfigurationen Kabel-auf-Leiterplatte, Kabel-auf-Kabel und Kabel-auf-Panel

Ausgewählte Produkte

Monoplug 2.5 Steckverbinder

Monoplug 2.5 ist ein RAST-kompatibler IDC-Steckverbinder, der für eine einfache Montage in verschiedenen Produktionsverfahren entwickelt wurde. Dank seines Durchgangslochdesigns unterstützt der Steckverbinder Daisy-Chain- und Bus-Anwendungen, ohne zusätzliche Abdeckung. Erhältlich mit 2 bis 13 Positionen, unterstützt er 24–22 AWG-Leitungen mit Isolationsdurchmessern von 1,2–1,6 mm und bietet wahlweise Front- oder Front-und-Rückseiten-Codierungsoptionen. Er kann mit Leiterplatten-Stiftleisten oder direkt über einen Rahmen mit Leiterplattenkanten verbunden werden.

 

RAST 2.5 Flache Stiftleiste

Die RAST 2.5-kompatiblen Leiterplattensteckverbinder von TE sind für vertikale Durchgangslochanwendungen konzipiert und bieten 3 bis 15 Positionen mit interner oder externer Verriegelung. Sie unterstützen Zinn- oder Silberbeschichtungen, verschiedene Farboptionen und unterschiedliche Codierungskonfigurationen zur Anpassung. Diese Steckverbinder sind ideal für Wire-to-Board-Verbindungen in Geräten und Steuereinheiten und erfüllen Sicherheitsstandards wie UL94 V-0 und IEC 60335-1 (GWT 750 °C). Sie sind in vollständig oder selektiv bestückten Ausführungen für eine flexible und kosteneffiziente Integration erhältlich.

 

RAST 5 Flache Stiftleiste

RAST 5-konforme PCB-Steckverbinder sind für vertikale Durchgangslochanwendungen mit 5-mm Raster konzipiert und bieten 2 bis 8 Positionen und drei Footprint-Layouts. Sie verfügen über eine externe Verriegelung, eine Zinn- oder Silberbeschichtung und mehrere Farb- und Codierungsoptionen zur individuellen Gestaltung. Diese Steckverbinder erfüllen die wichtigsten Sicherheitsstandards wie UL94 V-0 und IEC 60335-1 (GWT 750 °C). Sie sind ideal für Wire-to-Board-Verbindungen in Geräten und Steuereinheiten und unterstützen Tausende von Konfigurationsmöglichkeiten für eine flexible und optimierte Integration.

 

AMP MONO-SHAPE Steckverbinder

AMP MONO-SHAPE Steckverbinder sind modulare Schneidklemmsysteme, die für eine flexible, hocheffiziente Kabelbaumproduktion entwickelt wurden. Sie sind in vergoldeter Ausführung erhältlich und passend für Drahtgrößen von 0,5 bis 1,5 mm². Mit einem Raster von 5,0 mm, Inline-Steckverbindungen und mehreren Kodieroptionen bieten sie Varianten für PC-Platinen, RAST 5-Flachkontakte und Kabelbaum-Shunts. Der Schneidklemmanschluss gewährleistet zuverlässige Verbindungen und unterstützt komplexe Kabelbaumdesigns mit minimalen Verdrahtungsfehlern durch Automatisierung.

 

AMP Multifitting Mark II Steckverbinder

AMP Multifitting Mark II Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie modernen Standards für Inline-Steckverbindungen und PC-Platinenanwendungen entsprechen. Sie unterstützen eine breite Palette von Kabelgrößen und bieten eine Stromkapazität von bis zu 16A. Sie sind in direkter (2-8 Positionen, bis 6A) und indirekter (1-9 Positionen, bis 10-16A) Ausführung erhältlich und verfügen über eine Außenverriegelung und eine optionale Innenverriegelung. Geliefert in Kettenform mit Codierungs- und Polarisationsrippen, sind sie für automatisierte Verarbeitung und einen wirtschaftlichen Betrieb optimiert.

 

RAST 5 Standard Timer Steckverbinder

AMP Standard Timer-Steckverbinder, die nach dem RAST 5,0-mm-Standard gefertigt werden, sind für zuverlässige Verbindungen in Haushaltsgeräten wie Motoren, Pumpen und Schaltern konzipiert. Sie unterstützen hohe Stromkapazitäten von bis zu 16A und Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm², mit Optionen für Doppelanschlüsse. Die Gehäuse sind in 2 bis 12 Positionen mit verschiedene Codierungs- und Verriegelungsfunktionen erhältlich und ermöglichen End-to-End-Stapelung ohne Kontaktverlust. Sie werden in Kettenform geliefert und sind mit automatisierten Werkzeugen für eine effiziente und sichere Montage kompatibel - selbst bei abgewinkelten Steckverbindungen.

 

FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem

Das FASTIN-FASTON RAST-5-Steckverbindersystem bietet eine standardisierte 5-mm-Raster-Schnittstelle für Haushaltsgeräte und nutzt 6,3 x 0,8 mm Flachsteckzungen mit Codierung, Polarisation und Verriegelung, um Fehlsteckungen zuverlässig zu verhindern. Das System unterstützt die wichtigsten RAST 5 Steckerfamilien, einschließlich AMP MONO-SHAPE, AMP Multifitting, AMP Standard Timer und Positive Lock Systeme. Konzipiert für den Einbau in Schalttafeln und Motoren und bietet 2 bis 10 Positionen, Sekundärverriegelung und Kompatibilität mit automatisierten Werkzeugen. Das System erfüllt die IEC 60335-1 Normen (Glühdraht 750 °C, keine Flamme) und ist RoHS-konform.

 

Positive Lock RAST 5 Steckverbinder

Das Positive Lock RAST 5 Steckverbindersystem wurde für das sichere Stecken von .250 x .032 [6,35 x 0,81] Flachkontakten auf 5-mm Raster entwickelt, wie sie häufig in Geräten, Schiffen und Werkzeugen verwendet werden. Es verwendet Positive Lock Mark III-Steckhülsen und -Gehäuse mit integrierter Kodierung und Polarisierung, um Fehlsteckungen und Drahtvertauschungen zu verhindern. Erhältlich in Gehäusen mit 2 bis 8 Stromkreisen, unterstützt es Kabelgrößen von 22-18 AWG bis 18-14 AWG, einschließlich Optionen für doppelte Kabel. Die Kabelschuhe sind in blankem Messing oder verzinnt erhältlich, und das System ist für eine effiziente Montage mit automatischen Werkzeugen kompatibel.

 

AMP DUOPLUG 2.5 Steckverbinder

Das AMP DUOPLUG 2.5 Steckverbindersystem ist eine RAST 2.5 konforme Lösung für Leiterplatten-Edge- und Stiftleisten-Anwendungen mit nur einem Buchsenteil. Es verfügt über IDC-Schlitze für eine schnelle Leiteranschlusstechnik und unterstützt eine hochgeschwindige, fehlerarme Produktion. Erhältlich in einteiliger und zweiteiliger Ausführung, mit Kodierung, Zugentlastung, geschützten Kontakten und definierter Einsetztiefe. Kundenspezifische Stiftleisten und Werkzeuge ermöglichen eine effiziente Kabelmontage mit Steckern an einem oder beiden Enden.

 

AMP DUOPLUG Power-Steckverbinder

Der AMP DUOPLUG Power-Steckverbinder ist ein kostengünstiges IDC-System, das für die schnelle und sichere Herstellung von Kabelbäumen für Leiterplatten- und Komponentenanwendungen entwickelt wurde. Er basiert auf dem RAST 2.5-Standard und unterstützt Leiterquerschnitte von 0,35 bis 0,75 mm² (AWG 22-18) und Stromstärken bis 6A. Er verfügt über zwei IDC-Schlitze, einen hervorragenden Kontaktschutz, eine geringe Gehäusehöhe und eine optionale interne Verriegelung. Das System ist mit einer ganzen Reihe von Werkzeugen kompatibel - von Handwerkzeugen bis hin zu vollautomatischen Maschinen - und unterstützt eine effiziente Verarbeitung mit minimaler Einrichtungszeit.