Lackdraht einlegen
Der nicht abisolierte Lackdraht wird in der Anschlussöffnung positioniert.
TE Connectivity (TE) bietet hochwertige, kosteneffiziente Anschlusslösungen, die speziell auf Anwendungen mit Motoren, Spulen und Magnetspulen zugeschnitten sind. Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an Lösungen für Lackdrähte.
Kontrolliert das Abisolieren
und Löten.
Konsistente Verbindungen über mehrere Produktionsläufe hinweg.
Kompatibel mit automatisierten und teilautomatisierten Verarbeitungswerkzeugen.
Hilft, Arbeitsaufwand und Nacharbeit sowie Prozessschwankungen zu reduzieren.
Lösungen für Kupfer- oder Aluminiumdrähte
Herkömmliches Löten erfordert zusätzliche Prozessschritte, kann zu Prozessschwankungen führen und Bauteile thermisch belasten. Mit den lötfreien Anschlusslösungen von TE können Sie bessere Produkte schneller und kosteneffizienter fertigen.
Lötfreie Anschlüsse können je nach Anwendungsanforderungen mit verschiedenen Verfahren hergestellt werden, darunter die Schneidklemmtechnik (Insulation Displacement Contact, IDC) und das Crimpen offener Crimphülsen.
Der nicht abisolierte Lackdraht wird in der Anschlussöffnung positioniert.
Der Anschluss wird mit einem speziell dafür ausgelegten Einsetzwerkzeug in die Kammer gedrückt. Beim Einsetzen durchdringen speziell ausgelegte Kontaktelemente die Lackisolierung des Lackdrahts.
Nach dem Einsetzen wird der Anschluss durch Verriegelungsnasen fixiert. Die Kontaktelemente stellen eine zuverlässige elektrische Verbindung her.
Wenn sowohl Lackdraht als auch Litze gecrimpt werden, legen Sie den Lackdraht unten und die Litze darüber ein.
Speziell ausgelegte Rillen im Drahtcrimpbereich durchdringen die Lackisolierung des Lackdrahts und stellen eine zuverlässige elektrische Verbindung her.
Finden Sie die passende Lösung von TE für Ihre Motor- oder Spulenkonstruktion.
Entdecken Sie unsere manuellen, halbautomatischen und automatischen Verarbeitungswerkzeuge für lötfreie Kontakte.
Erfahren Sie, wie Hersteller mit dem umfassenden Portfolio an MAG-MATE und SIAMEZE Kontakten von TE Connectivity für Aluminiumlackdrähte ihre Motorkonstruktionen optimieren und Kosten senken. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit modernen Anschlusslösungen, die auf heutige Anforderungen zugeschnitten sind. Entdecken Sie effiziente Anschlusslösungen für Lackdrähte in Motoren, Verdichtern, Transformatoren und anderen Wickelanwendungen.
TE Kontakte für Lackdrähte kommen in zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichsten Motortypen zum Einsatz.
Greifen Sie auf Whitepaper, Leitfäden und Fallstudien zu.
Alle Ressourcen ansehenUnsere Produktexperten unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Kontakte, Verarbeitungswerkzeuge und Prozesse für Ihre Anforderungen an Motorentwicklung und -fertigung.
Berechnen Sie Ihre potenziellen Einsparungen mit den Lackdraht-Anschlusslösungen von TE.
Erhalten Sie kompetente Unterstützung für Ihre Anwendung.
Finden Sie schneller die passende Lösung.
Sehen Sie sich das gesamte Sortiment an Lackdrahtkontakten an.