Effiziente Lackdrahtlösungen ohne Löten

Lackdrahtlösungen von TE Connectivity bieten hochwertige, kosteneffiziente und saubere Anschlüsse für Motor-, Spulen-, Magnetspulen- und andere Lackdrahtanwendungen. Es stehen Lösungen zum Anschließen von Kupferdraht, Aluminiumdraht oder einer Kombination aus beidem zur Verfügung. MAG-MATE und SIAMEZE Kontakte basieren auf der IDC-Technologie (Schneidklemmtechnik), während für den Anschluss von AMPLIVAR Produkten das Crimpverfahren genutzt wird. Für Kompressoranwendungen bietet TE auch Cluster Block-Steckverbinder an, die für den Anschluss hermetischer Durchführungsstifte ausgelegt sind. Diese Lackdrahtlösungen machen das Vorabisolieren und Löten von Lackdraht überflüssig, was zu einem hochgradig wiederholbaren und automatisierbaren Anschlussprozess führt.

Lackdraht

Ausgewählte Produkte

MAG-MATE Kontakte

Schneidklemmkontakte (IDC) sind in den folgenden Ausführungen erhältlich: Poke-In, Poke-In-Flachstecker, Spleiß, Crimphülse, Lötpfosten, Quick Connect-Flachstecker, Stift und Buchse. Standard MAG-MATE Kontakte eignen sich für 34-11AWG Lackdraht.

 

AMPLIVAR Kabelschuhe und Kabelverbinder

Crimpkontakte und Kabelverbinder mit einem einzigartigen Crimphülsendesign mit Rillen und Graten, das die Lackdrahtisolation ohne Drahtabisolierung verschiebt. Mit AMPLIVAR Produkten kann Lackdraht an Lackdraht oder an Massivdraht bzw. Litzenleiter angeschlossen werden.

 

SIAMEZE Kontakte

Kompakte Schneidklemmkontakte für die Verbindung von Lackdrähten, Zuleitungsdrähten und anderen Komponenten in Systemen mit begrenzter Fläche. Der Kontakt ist mit einem beweglichen Beam-Kontakt erhältlich, der sich für eine Vielzahl von Drahtgrößen in einem einzigen Teil eignet.

 

Cluster Blocks

Vollständig isolierte, einteilige Gehäusesteckverbinder für den elektrischen Anschluss hermetisch abgedichteter Durchführungsstifte an Kompressoren. Zur Gewährleistung des Verpolungsschutzes nehmen diese Steckverbinder nur an einer Seite Stifte auf.

Lötfreie Lackdrahtlösungen

Entdecken Sie, wie die lötfreien Lackdrahtlösungen von TE Connectivity Elektromotor- und Lüfteranwendungen in den Bereichen HLK, Deckenventilatoren und E-Fahrzeuge verändern. Von IDC-Technologie, die die Effizienz steigert, die Geräuschentwicklung reduziert und die Lebensdauer der Motoren verlängert, bis hin zu Fallstudien, die eine verbesserte Fertigbarkeit, Automatisierung und Zuverlässigkeit aufzeigen – entdecken Sie, wie diese Lösungen helfen, die Grenzen traditioneller Lötverfahren zu überwinden und gleichzeitig den sich wandelnden Anforderungen an Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Einblicke & Case Studies
Sind Sie bereit, Ihre Wärmepumpenkompressoren noch weiter zu optimieren?

Unsere exklusive Fallstudie bietet einen tiefen Einblick in die Welt der lötfreien Verbindungslösungen. Mit dem zunehmenden Fokus auf eine nachhaltigere Zukunft erhöht die Industrie weltweit die Produktion von energieeffizienten, kohlenstoffarmen Technologien und benötigt elektrische Komponenten, die mit diesem Wachstum Schritt halten können. Verpassen Sie nicht die Zukunft der Effizienz - nutzen Sie die Chance, Ihre Wärmepumpentechnologie noch heute zu verbessern. 

Sind Sie bereit, Ihre Wärmepumpenkompressoren noch weiter zu optimieren?

Unsere exklusive Fallstudie bietet einen tiefen Einblick in die Welt der lötfreien Verbindungslösungen. Mit dem zunehmenden Fokus auf eine nachhaltigere Zukunft erhöht die Industrie weltweit die Produktion von energieeffizienten, kohlenstoffarmen Technologien und benötigt elektrische Komponenten, die mit diesem Wachstum Schritt halten können. Verpassen Sie nicht die Zukunft der Effizienz - nutzen Sie die Chance, Ihre Wärmepumpentechnologie noch heute zu verbessern. 

Optimieren Sie das Motordesign mit unseren fortschrittlichen Anschlusslösungen

Erfahren Sie, wie Hersteller mit dem robusten Portfolio von MAG-MATE und SIAMEZE Kontakten für Aluminiumlackdraht Motordesigns optimieren und Kosten senken. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit innovativen Anschlusslösungen, die auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten sind. Hoch effiziente Lackdrahtverbindungen für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen.

Optimieren Sie das Motordesign mit unseren fortschrittlichen Anschlusslösungen

Erfahren Sie, wie Hersteller mit dem robusten Portfolio von MAG-MATE und SIAMEZE Kontakten für Aluminiumlackdraht Motordesigns optimieren und Kosten senken. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit innovativen Anschlusslösungen, die auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten sind. Hoch effiziente Lackdrahtverbindungen für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen.

Muster anfordern: Lötfreie Motor-Lackdrahtkomponenten
Lackdraht-Komponenten: Produkte vor dem Kauf ausprobieren
Wenden Sie sich an unsere Experten
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen! Sprechen Sie mit einem Experten.