Kapazitive Sensoren

Kapazitive Sensoren erkennen jede Art von Masse und kommen daher überall dort zum Einsatz, wo nichtmetallische Materialien wie Kunststoffe, Holz und Harze erfasst werden müssen. Sie werden zudem zur Erfassung des Füllstands von Flüssigkeiten und Feststoffen eingesetzt. Sensoren, zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche mit brennbaren Gasen und Dämpfen und/oder brennbarem Staub.

Produkteigenschaften

Durchführungs-EMV-Filter

  • Nennstrom: von 10 A bis 200 A
  • Kapazitätswerte von 47nF bis 4700nF
  • AC- und DC-Kondensatoren
  • AC- und DC-Filter
  • Y2 und Y4 Kondensatorklasse