Magnetsensoren für industrielle Anwendungen
Magnetische Näherungssensoren erfassen das von einem Magneten erzeugte Magnetfeld, wobei es sich bei diesem um einen magnetischen Aktuator handeln kann. Sie können zur Überwachung von linearen Ventilen oder Pneumatikzylindern eingesetzt werden. Sense bietet drei Arten von Magnetaktuatoren an. Rohrmodelle können aus Kunststoff- oder Metallrohren bestehen. Sensoren, zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche mit brennbaren Gasen und Dämpfen und/oder brennbarem Staub.
Produkteigenschaften
Durchführungs-EMV-Filter
- Nennstrom: von 10 A bis 200 A
- Kapazitätswerte von 47nF bis 4700nF
- AC- und DC-Kondensatoren
- AC- und DC-Filter
- Y2 und Y4 Kondensatorklasse