Induktive Sensoren

Induktive Sensoren sind die kostengünstigste Lösung für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen. Sie sind robust genug für den Einsatz in industriellen Umgebungen und erkennen Metallteile und -komponenten, die nicht nur aus Eisen oder Stahl, sondern auch aus Aluminium, Messing und Edelstahl bestehen. Diese Sensoren sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit brennbaren Gasen und Dämpfen und/oder brennbarem Staub zertifiziert.

Produkteigenschaften

Durchführungs-EMV-Filter

  • Nennstrom: von 10 A bis 200 A
  • Kapazitätswerte von 47nF bis 4700nF
  • AC- und DC-Kondensatoren
  • AC- und DC-Filter
  • Y2 und Y4 Kondensatorklasse