Berührungslose Erfassung für jede Anwendung
Da sie die Erfassungsreichweite ohne physischen Kontakt erhöhen, können photoelektrische Sensoren nicht nur Teile und Komponenten automatischer Maschinen, sondern auch die gefertigten Produkte selbst auf der Produktionslinie erkennen.
Produkteigenschaften
Durchführungs-EMV-Filter
- Nennstrom: von 10 A bis 200 A
- Kapazitätswerte von 47nF bis 4700nF
- AC- und DC-Kondensatoren
- AC- und DC-Filter
- Y2 und Y4 Kondensatorklasse