Branchen Energielösungen

Lösungen für die Energieübertragung und -verteilung

Lösungen für die Energieübertragung und -verteilung

Wir verbinden die Stromnetze, von denen alles abhängt.

Stromnetze heute widerstandsfähiger machen. Die Stromnetze von morgen stärken.

Unsere Verbindungs-, Schutz- und Überwachungslösungen machen erdverlegte Kabelnetze, Umspannwerke und Freileitungsnetze widerstandsfähiger. So können sie den steigenden Energiebedarf decken, extremen Wetterbedingungen standhalten und auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässig funktionieren.

80 Mio. km

Stromnetz müssen bis 2040 weltweit neu gebaut oder ersetzt werden – so viel wie das gesamte heutige Stromnetz.¹

100 Mrd. $

betragen die weltweiten jährlichen Kosten wirtschaftlich schädlicher Stromausfälle.¹

14 %

kürzere jährliche Ausfallzeiten pro 10 % mehr erdverlegte Stromleitungen in den USA.²

1.5 Mio.

zusätzliche Fachkräfte werden bis 2030 weltweit im Stromnetzsektor benötigt.³

Die Herausforderung

Die Widerstandsfähigkeit Ihrer Stromnetze beginnt bei der bestehenden Infrastruktur

Ihre Stromnetze müssen heute höhere Lasten bewältigen, als ursprünglich vorgesehen, zunehmend extremen Wetterbedingungen standhalten und gleichzeitig mit weniger erfahrenen Fachkräften betrieben und instand gehalten werden. Stromausfälle entstehen häufig an einzelnen Schwachstellen: einer Kabelmuffe, einem Kabelendverschluss, einer Verbindung am Strommast oder einer ungeschützten Durchführung. Und sie dauern so lange, bis die Fehlerursache gefunden ist.

Um Stromnetze widerstandsfähiger zu machen, müssen genau diese Schwachstellen gezielt verstärkt werden – mit Lösungen, die Ihre Montageteams schnell und zuverlässig installieren können und die eine frühzeitige Fehlererkennung ermöglichen. Genau hier setzen wir an: Verbindung für Verbindung, vom erdverlegten Kabel bis zur Freileitung.

Schneller montiert. Zuverlässiger im Betrieb. Länger im Einsatz.

Wo im Stromnetz?

Nach Anwendungsbereich entdecken

Wählen Sie einen Anwendungsbereich aus, um unsere Lösungen für den jeweiligen Teil des Stromnetzes kennenzulernen und die entsprechende Produktübersicht herunterzuladen.

Verbindungen für die gesamte Lebensdauer des Kabels.

Kabelmuffen, Kabelendverschlüsse und steckbare Kabelanschlüsse in Wärme- und Kaltschrumpftechnik für Stromnetze nach IEC- und IEEE-Standards bis 245 kV. Ergänzt durch Fehleranzeige- und Spannungserkennungssysteme, mit denen sich Fehler lokalisieren lassen, bevor Erdarbeiten beginnen.

Produktübersicht für erdverlegte Stromnetze herunterladen (PDF)
Übersicht über erdverlegte Stromnetze

Schützen Sie den Netzknoten, von dem alles abhängt.

Steckverbinder, Überspannungsableiter für Spannungen bis 550 kV, Kabelanschlüsse für Schaltanlagen, Erdungs- und Blitzschutzlösungen sowie Schutzabdeckungen, die verhindern, dass Wildtiere mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen.

Produktübersicht für Umspannwerke herunterladen (PDF)
Lösungen für Umspannwerke im Überblick

Freileitungen dort stärken, wo sie extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.

Keilverbinder, Isolatoren, Leitungsableiter, Wildschutzvorrichtungen und Fehleranzeiger – von Niederspannungs-Luftkabelbündeln bis hin zur Hochspannungsübertragung.

Laden Sie die Produktübersicht für Freileitungen (PDF) herunter
Lösungen für Freileitungsnetze im Überblick
ÜBER DIE GESAMTE STARTRASTE

Fehler frühzeitig erkennen. Auf Unwetter vorbereitet sein. Vermögenswerte schützen.

Smart Grid

Smart Grid

Früher vorhersagen. Fehler schneller erkennen. Stromversorgung schneller wiederherstellen.

Smart-Grid-Lösungen entdecken
Sturmvorsorge

Unwettervorsorge und Widerstandsfähigkeit der Stromnetze

Bereiten Sie Ihr Stromnetz auf Unwetter vor und stellen Sie die Stromversorgung danach schneller wieder her.

Lösungen zur Unwettervorsorge entdecken 
Produkte für den Anlagen- und Tierschutz

Produkte für den Anlagen- und Tierschutz

Schützen Sie spannungsführende Anlagen mit Schutzabdeckungen, Schutzvorrichtungen und Tierabweiserlösungen vor Tierkontakten. Diese wurden speziell für eine dauerhaft zuverlässige Isolierung im Außenbereich entwickelt.

Erfahren Sie mehr über den Schutz von Wildtieren

Fast 70

Die langjährige Tradition von Raychem im Energiesektor – seit 19574

1M+

Weltweit installierte Spannungserkennungssysteme von Kries4

40+

Jahre wartungsfreier Betrieb mit unserer Wärmeschrumpftechnik⁴

130+

Länder, in denen TE mit Kunden zusammenarbeitet

EIN PARTNER FÜR VERBINDUNGSLÖSUNGEN – VON DER ENTWICKLUNG BIS ZUM BETRIEB

Marken, auf die Sie sich verlassen können.

Sie kennen unsere Namen bereits. RAYCHEM, Richards, Harger, Kries, AMPACT und weitere Marken sind seit Jahrzehnten weltweit in Stromnetzen im Einsatz. Heute sind sie in einem gemeinsamen Produktportfolio vereint – von Kabelmuffen über Erdungssysteme für Umspannwerke bis hin zu Fehleranzeigern an Freileitungen. Unterstützt werden sie von einem gemeinsamen Entwicklungsteam.

Erdverlegte Stromnetze
seit 1999

Raychem

Als Pionier der Wärmeschrumpftechnik bietet RAYCHEM heute auch Kaltschrumpflösungen und steckbare Kabelanschlusssysteme für Kabelmuffen, Kabelendverschlüsse und Verbindungen im Nieder- bis Hochspannungsbereich.

Kabelgarnituren entdecken
Umspannwerke
seit 2025

Richards

Mittelspannungs-Kaltschrumpf-Kabelzubehör und Netzschutzvorrichtungen für die unterirdische Verteilung – seit fast 80 Jahren im Dienste der Energieversorger.

Besuchen Sie Richards
Stadtbild
Seit 2024

Harger

Seit über 65 Jahren sind wir in den Bereichen Erdung, Potentialausgleich, exothermes Schweißen und Blitzschutz tätig; unsere Produkte werden in Illinois und North Carolina hergestellt.

Besuchen Sie Harger
Anzeigesysteme zur Stromnetzüberwachung
seit 2023

Kries

Fehleranzeiger, Spannungserkennungssysteme und Abgangssteuergeräte, mit denen Netzbetreiber Fehlerstellen in Freileitungsnetzen und erdverlegten Kabelnetzen lokalisieren können.

Smart-Grid-Lösungen von TE
Freileitungsverbinder

AMPACT

Keildrucktechnik für zuverlässige Überkopf-Anzapfungen und Inline-Verbindungen.

Freileitungsklemmen entdecken
Niederspannungs- und Schraubverbinder

SIMEL

Isolationsdurchdringende und Schraubverbinder für Niederspannungs-Freileitungsbündelleitungen und erdverlegte Kabelnetze.

Kabelanschlüsse entdecken
Schraubverbinder für erdverlegte Stromkabel

UTILUX

Kabelschuhe und Verbinder für Verteilungskabel

Kabelanschlüsse entdecken
Überspannungsableiter

Bowthorpe EMP

Überspannungsableiter und Isolatoren zum Schutz von Freileitungen und Umspannwerksanlagen vor Blitz- und Schaltüberspannungen.

Überspannungsableiter entdecken
Monteur-Training

Mehr als die Hälfte aller Ausfälle von Mittelspannungs-Kabelgarnituren ist auf Fehler bei der Montage zurückzuführen.¹

In unseren Schulungszentren in Europa und Nordamerika schulen wir jährlich 2.500 Monteur:innen.

Wissenswertes

Praxiswissen und Expertenwissen

Fallstudien, Fachartikel zu aktuellen Trends, Whitepaper, Webinare sowie Anwendungs- und Montagevideos mit Einblicken in reale Projekte von Energieversorgungsunternehmen und dem Fachwissen der beteiligten Ingenieur:innen.

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf Ihre Fragen zur Energieübertragung und -verteilung

Von den Grundlagen des Stromnetzes über dessen Absicherung bis hin zu Überwachung und Schulungen: klare Antworten auf die Fragen, die uns Energieversorger am häufigsten stellen.

Über die Stromübertragung wird Großstrom mit Hoch- und Höchstspannung über große Entfernungen von Kraftwerken zu Umspannwerken transportiert. Die Energieverteilung erfolgt von den Umspannwerken über Mittelspannungsnetze und anschließend über Niederspannungsnetze bis zu Haushalten und Unternehmen. Im Umspannwerk treffen Energieübertragung und -verteilung aufeinander. Hier wird die Spannung auf eine niedrigere Spannungsebene transformiert. Wir bieten Lösungen für alle drei Bereiche: Freileitungsnetze, erdverlegte Kabelnetze und Umspannwerke.

Das hängt von der jeweiligen Norm ab. Nach IEEE-Konvention umfasst die Mittelspannung in der Regel Spannungen über 1 kV bis 35 kV. In Märkten, die sich an IEC-Normen orientieren, reicht der Mittelspannungsbereich häufig bis 52 kV. In beiden Fällen liegt der Niederspannungsbereich unter 1 kV. Deshalb entwickeln und prüfen wir unsere Produkte sowohl nach IEEE- als auch nach IEC-Normen. Unsere geschirmten Kabelanschlüsse beispielsweise sind für Stromnetze nach IEC-, IEEE- und GB/T-Standards ausgelegt.

Netzhärtung bezeichnet Maßnahmen zur physischen Verstärkung der Übertragungs- und Verteilnetzinfrastruktur, um das Ausfallrisiko durch extreme Witterungsbedingungen, Tierkontakte, Vegetation, Blitzeinschläge, Alterung und steigende Netzlasten zu reduzieren. Typische Maßnahmen umfassen die Modernisierung von Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen, robustere Verbinder und Isolierungen, Tierschutzlösungen, Überspannungsableiter und Erdungssysteme sowie die gezielte Erdverkabelung und Fehlerüberwachung zur schnelleren Wiederherstellung der Stromversorgung. Video ansehenMehr Stabilität für Stromnetze: Strategien für widerstandsfähigere Stromnetze.

Netzhärtung umfasst Maßnahmen, die das Risiko von Schäden an der Netzinfrastruktur verringern. Netzresilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Stromnetzes, schwerwiegenden Ereignissen standzuhalten, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und sich von Störungen zu erholen. Dazu gehören auch Netzüberwachung, Automatisierung und die Wiederherstellung der Stromversorgung. Zuverlässigkeit ist das tägliche Ergebnis, gemessen anhand der IEEE 1366-Indizes: SAIDI (durchschnittliche Dauer der Versorgungsunterbrechungen je Kunde) und SAIFI (durchschnittliche Häufigkeit der Versorgungsunterbrechungen je Kunde). Im Jahr 2024 waren die Kunden in den USA durchschnittlich 11 Stunden ohne Strom, wobei 80 % dieser Stunden auf größere Ereignisse zurückzuführen waren.9

Extreme Wetterereignisse sind für die meisten größeren Stromausfälle verantwortlich: In den USA waren zwischen 2000 und 2023 rund 80 % aller größeren Stromausfälle wetterbedingt.⁷ Im regulären Netzbetrieb zählten Bäume, Anlagenausfälle und Eichhörnchen laut Daten kommunaler Energieversorgungsunternehmen aus dem Jahr 2023 zu den drei am häufigsten gemeldeten Ursachen länger andauernder Versorgungsunterbrechungen. Insgesamt waren rund 19 % der Stromausfälle auf Tierkontakte zurückzuführen.⁸ Weltweit entstehen Stromversorgern durch tierbedingte Stromausfälle schätzungsweise Kosten in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr.¹⁰ Weitere Informationen finden Sie unter „Sturmvorsorge“ und „Wildtier- und Netzschutz“.

Das hängt vom jeweiligen Leitungsverlauf ab. Erdverlegte Kabel sind vor Wind, Eis, umstürzenden Bäumen und den meisten Tierkontakten geschützt. Daher sind sie besonders in Waldbrandgebieten, dicht besiedelten Städten und Regionen mit häufigen Unwettern eine attraktive Alternative. Der Bau ist erheblich teurer als der einer Freileitung, und die Ortung und Behebung von Störungen kann länger dauern. Die Zuverlässigkeit eines Kabelsystems hängt auch von seinen Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen ab. Deshalb sind die Auswahl geeigneter Kabelgarnituren, die Schulung des Montagepersonals und eine zuverlässige Fehleranzeige ebenso wichtig wie das Kabel selbst. Lösungen für erdverlegte Kabelnetze..

Schützen oder isolieren Sie spannungsführende Komponenten, mit denen Tiere in Berührung kommen können, und sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsabstände für Vögel. Dazu gehören Schutzabdeckungen und Schutzvorrichtungen für Isolierdurchführungen, Sicherungstrennschalter, Überspannungsableiter und Überbrückungsleitungen sowie Barrieren, die verhindern, dass kletternde Tiere in Umspannwerke eindringen. Schutzabdeckungen müssen aus Werkstoffen bestehen, die gegen Kriechspurbildung, UV-Strahlung und Hitze beständig sind, damit ihre Isolierwirkung über viele Jahre erhalten bleibt. Vogelschutzmarker an Freileitungen verringern das Kollisionsrisiko. Die Empfehlungen der APLIC (Suggested Practices) enthalten zudem Richtlinien für Sicherheitsabstände zum Schutz von Greifvögeln. Mount Horeb Utilities reduzierte die Auswirkungen tierbedingter Stromausfälle innerhalb eines Jahres um 84,5 %.. Whitepaper über tierbedingte Stromausfälle lesen.

Das Erdungssystem eines Umspannwerks sorgt dafür, dass Schritt- und Berührungsspannungen im Fehlerfall innerhalb sicherer Grenzwerte bleiben und Fehler- sowie Blitzströme sicher in die Erde abgeleitet werden. In Märkten, die sich an IEEE-Normen orientieren, dient IEEE 80 als wichtigste Grundlage für die Auslegung. In Märkten, die IEC-Normen anwenden, sind in der Regel IEC 61936-1 und EN 50522 maßgeblich. Verbindungen sollten über Jahrzehnte hinweg stabil bleiben, weshalb exotherme Schweißverbindungen weit verbreitet sind. Entdecken Sie die Erdungs- und Blitzschutzlösungen von Harger sowie unsere Lösungen für Umspannwerke.

Ein Fehlerstromwächter (FCI), der in IEC-Märkten als „Fault Passage Indicator“ (FPI) bezeichnet wird, erkennt Fehlerstrom in einer Freileitung oder Erdleitung und zeigt den Einsatzteams an, in welchem Abschnitt der Fehler vorliegt, sodass sie weniger Zeit mit der Suche verbringen und die störungsfreien Abschnitte schneller wieder in Betrieb nehmen können. Bei Anbindung an ein SCADA-System liefern Fehleranzeiger Daten für die Fehlerlokalisierung, Fehlerisolierung und Wiederherstellung der Stromversorgung (FLISR). Laut einer Studie des US-Energieministeriums (DOE), in der 266 FLISR-Vorgänge untersucht wurden, konnte durch FLISR die Anzahl der von Stromausfällen betroffenen Kunden um bis zu 45 % reduziert werden.¹¹ Entdecken Sie die Fehleranzeiger von Kries und sehen Sie sich das Webinar „Roadmap zur Digitalisierung Ihres Stromnetzes“ an.

Vor Beginn der Unwettersaison sollten besonders gefährdete Netzabgänge verstärkt, Materialien und Komponenten für den schnellen Einsatz bereitgestellt und Montageteams im Umgang mit schnell montierbaren Verbindern und Reparaturlösungen geschult werden. Nutzen Sie während des Vorfalls Fehleranzeigen und Fernüberwachung, um festzustellen, wo der Schaden liegt. Nach dem Unwetter kann die Stromversorgung bei Bedarf zunächst mithilfe provisorischer Verbindungen wie dem First Aid Verbinder wiederhergestellt werden. Anschließend sorgen dauerhafte Reparaturen dafür, dass die Leitungen widerstandsfähiger sind als zuvor. Entdecken Sie unsere Lösungen für Unwettervorsorge und Netzresilienz und sehen Sie sich das Webinar „When Nature Strikes“ an.

Die Schulungen sind produktspezifisch und praxisorientiert; in der Regel führen die Hersteller ihre eigenen Kurse durch, die mit regelmäßigen Rezertifizierungen verbunden sind. Das ist besonders wichtig, denn mehr als die Hälfte aller Ausfälle von Mittelspannungs-Kabelgarnituren ist auf Montagefehler zurückzuführen.⁵ Gleichzeitig müssen bis 2030 weltweit mindestens 1,5 Millionen zusätzliche Fachkräfte für den Stromnetzsektor gewonnen werden.³ In unseren Schulungszentren in Europa und Nordamerika schulen wir jährlich 2.500 Monteur:innen. Weitere Informationen finden Sie unter „Montageschulungen“ sowie, für die USA und Kanada, unter „MVPower-Zertifizierung“.

Unser Portfolio für die Energieübertragung und -verteilung vereint Kabelgarnituren und Isolierlösungen von RAYCHEM, Mittelspannungs-Kaltschrumpf-Kabelgarnituren und Netzschutzgeräte von Richards, Erdungs- und Blitzschutzlösungen von Harger, Netzüberwachungssysteme von Kries, Freileitungsverbinder von AMPACT, Verbinder und Kabelschuhe von SIMEL und UTILUX sowie Überspannungsableiter von Bowthorpe EMP. Gemeinsam decken diese Marken die Bereiche erdverlegte Kabelnetze, Umspannwerke und Freileitungsnetze ab. Unterstützt werden sie durch ein gemeinsames Engineering-Team.

Quellen

  1. IEA, Electricity Grids and Secure Energy Transitions, 2023.
  2. U.S. Department of Energy, Grid Deployment Office (prepared by Lawrence Berkeley National Laboratory), Undergrounding Transmission and Distribution Lines: Resilience Investment Guide, September 2024 (citing Larsen, Stanford University, 2016).
  3. IEA, Building the Future Transmission Grid, Februar 2025.
  4. Interne Daten von TE Connectivity (Gründung von RAYCHEM im Jahr 1957; weltweit installierte Spannungserkennungssysteme von Kries; dokumentierte Einsatzdauer der Wärmeschrumpftechnik im praktischen Betrieb).
  5. TE Connectivity, Seite „Monteur-Trainings“.
  6. TE Connectivity One Connected World-Bericht, 2025
  7. Climate Central, Weather-Related Power Outages, 2024.
  8. American Public Power Association, Public Power Reliability Report, 2024 (2023 eReliability Tracker data).
  9. U.S. Energy Information Administration, Annual Electric Power Industry Report, 2025.
  10. OECD, Mainstreaming Biodiversity into Renewable Power Infrastructure, 2024.
  11. U.S. Department of Energy, FLISR, Smart Grid Investment Grant Program report, 2016.

Die Stromnetze von morgen müssen sich einfacher errichten, intelligenter betreiben und länger zuverlässig nutzen lassen.

EVERY CONNECTION COUNTS