Fallbeispiel
Wie Anwendungskompetenz und maßgeschneiderte technische Lösungen dazu beitrugen, eine wichtige ältere Energieanlage unter außergewöhnlichem Zeitdruck wieder in Betrieb zu nehmen.
Wenn kritische Infrastruktur ausfällt und keine Standard-Ersatzlösung verfügbar ist, wird die Wiederherstellung des Betriebs zu einer technischen Herausforderung. Aufgrund jahrzehntelanger Änderungen, unvollständiger Dokumentation und nicht standardisierter Schnittstellen musste das Team zunächst die bestehende Anlage genau verstehen, bevor es eine Ersatzlösung entwickeln konnte.
TE Connectivity kombinierte Anwendungs-Know-how, kundenspezifische Entwicklung, Fertigung, Logistik und Unterstützung vor Ort, um die Anforderungen an die Montage zu rekonstruieren und einen kundenspezifischen 245-kV-Kabelendverschluss zu entwickeln. So konnte die kritische Anlage innerhalb von rund vier Wochen wieder in Betrieb genommen werden.
300
MVA an kritischer Stromerzeugungsinfrastruktur wiederhergestellt
245 kV
kundenspezifische Kabelendverschlusslösung
~4
Wochen von der Problemerkennung bis zur Inbetriebnahme