Mount Horeb Utilities

Fallbeispiel

Stärkung des Stromnetzes

Angesichts wiederholter, durch Wildtiere verursachter Ausfälle arbeitete Mount Horeb Utilities in Wisconsin mit TE Connectivity zusammen, um von reaktiven Maßnahmen zu einer proaktiven Schutzstrategie überzugehen und so die Zuverlässigkeit für die versorgte Gemeinschaft zu verbessern.

Mount Horeb Utilities, ein gemeinnütziger öffentlicher Energieversorger in Wisconsin, USA, arbeitete mit TE Connectivity zusammen, um wiederkehrende, durch Wildtiere verursachte Ausfälle zu beheben, die die Zuverlässigkeit beeinträchtigten, die Kosten erhöhten und das Vertrauen der Kund:innen schwächten. Durch den Übergang von reaktiven Maßnahmen zu einer proaktiven, systemweiten Schutzstrategie konnte das Versorgungsunternehmen den Kontakt von Tieren mit spannungsführenden Anlagen verhindern und die Leistungsstabilität sichern. Das Ergebnis war eine messbare Verbesserung der Netzzuverlässigkeit, eine geringere betriebliche Belastung und ein wiedergewonnenes Vertrauen der Gemeinschaft – ein Beispiel dafür, wie Versorgungsunternehmen in den USA ihre Resilienz stärken und Kosten kontrollieren können, indem sie Ausfallrisiken an der Quelle angehen.

1,069

Zähler betroffen (gegenüber 6.904 im Vorjahr)

84.5%

Reduzierung der wildtierbedingten Ausfälle

163

Meilen Leitungsnetz und 3 Umspannwerke geschützt