Verbindungslösungen für landwirtschaftliche Geräte (OEMs)

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft landwirtschaftlicher Geräte

Ihre Vision + unsere Engineering-Kompetenz

Die Landtechnik tritt in eine neue Ära ein. Der weltweite Markt für elektrische Traktoren wird bis 2030* voraussichtlich 3,4 Milliarden Dollar erreichen, während der Markt für intelligente Landwirtschaft bis 2029* auf 23,4 Milliarden Dollar ansteigen soll. Dieses starke Wachstum wird durch den zunehmenden Einsatz von Automatisierung, Präzisionslandwirtschaft und datenbasierten Technologien angetrieben – Entwicklungen, die die Konstruktion und den Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen grundlegend verändern.

 

Konnektivität ist der Schlüssel!

Wenn Mähdrescher und Spritzen während der Hochsaison ausfallen, verlieren Landwirt:innen Erträge in Millionenhöhe. Ihre Konstruktionen benötigen Steckverbinder, die über 20.000 Betriebsstunden Staub, Chemikalien und Vibration standhalten – und gleichzeitig Präzisionslandwirtschaft sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Fahrzeugen ermöglichen, die heute für wettbewerbsfähige Landwirtschaft unverzichtbar sind.

Genau hier kommt TE Connectivity ins Spiel.

Unser Portfolio bietet praxisbewährte Leistung, die Produktivität und Nachhaltigkeit in Ihren verschiedenen Anwendungen steigert – von Traktoren über Erntemaschinen bis hin zu Sä-, Bodenbearbeitungs- oder Spritzgeräten und vieles mehr.

Batterie- und Ladesysteme:

Mit der Elektrifizierung der Landtechnik wird zuverlässige Verbindungstechnik entscheidend. Batteriepacks und Ladeanschlüsse erfordern abgedichtete, berührungssichere Steckverbinder, die Spannungen bis zu 480 V AC oder 700 V DC sicher handhaben können. Diese robusten Schnittstellen ermöglichen sicheres Schnellladen und zuverlässige Leistung unter rauen Einsatzbedingungen – und unterstützen so den Übergang zu nachhaltigen, elektrisch betriebenen Maschinen.

Integration von Fahrgestell und Kabine

Moderne Traktoren und Erntemaschinen sind auf abgedichtete Kabinensysteme und robuste Fahrgestell-Kabelbäume angewiesen,  um GPS-, ISOBUS- und Automatisierungsfunktionen zu ermöglichen. Diese Maschinen arbeiten in staubigen, schlammigen und chemikalienbelasteten Umgebungen, was zu einer starken Beanspruchung von Steckern und Kabeln führt. Gleichzeitig führt der zunehmende Einsatz elektronischer Komponenten – von Sensoren bis hin zu Displays – zu einer höheren Verdrahtungsdichte und steigender Komplexität. Dadurch werden eine intelligente Kabelführung und eine einfache Wartbarkeit sowohl für Hersteller als auch für Endanwender unerlässlich.

Stromverteilung & Energiemanagement

Mit der zunehmenden Elektrifizierung werden Stromverteilereinheiten (PDUs), Wandler und Wechselrichter zum Nervensystem Ihrer Landmaschinen. Dafür benötigen Sie Steckverbinder, die hohen Strömen, Hitze und Vibration im Feldeinsatz standhalten – und gleichzeitig vorausschauende Wartung ermöglichen, Ausfallzeiten reduzieren und das Wachstum der Präzisionslandwirtschaft unterstützen.

Intelligente und vernetzte Landmaschinen

Die digitale Landwirtschaft entwickelt sich rasant weiter – mit ADAS, Telematik und Präzisionssensoren, die autonome Funktionen ermöglichen. Dafür benötigen Sie Steckverbinder, die CAN, Ethernet und High-Speed-Videoübertragung unterstützen und gleichzeitig unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen (EMI) sind, um eine zuverlässige Datenübertragung in vernetzten landwirtschaftlichen Maschinen sicherzustellen.

Getriebe- und Antriebsverbindungen:

Moderne Landmaschinen integrieren Diesel-, Hybrid- und Elektroantriebe. Sie sind auf Steckverbinder angewiesen, die Öl, Vibration und Temperaturen bis zu 150 °C standhalten und gleichzeitig Spannungen bis zu 700 V DC sicher an Elektromotoren und Anbaugeräte übertragen. Eine zuverlässige Hochspannungsübertragung ist entscheidend für den Fortschritt elektrisch betriebener Traktoren.

Zubehör & Hilfssysteme

Anbaugeräte wie Pumpen, Kompressoren und ePTO-Systeme erfordern robuste, modulare Steckverbinder, die unter anspruchsvollen Bedingungen hohe Leistung zuverlässig übertragen. Ihre Konstruktionen müssen auf Wartungsfreundlichkeit und zukunftssichere Elektrifizierung ausgelegt sein, um in unterschiedlichsten Anbau- und Zusatzgeräten dauerhaft zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten.

Werkzeuge

Unsere Applikationswerkzeuge unterstützen jede Phase der Kabelbaumfertigung in der Landwirtschaft. Mit Handcrimpwerkzeugen für Reparaturen im Feld, Tischgeräten für mittlere Stückzahlen und hochpräzisen Applikatoren für automatisierte Fertigungslinien bieten wir zuverlässige Crimpverbindungen, die für den Einsatz unter Staub, Feuchtigkeit und den kontinuierlichen Belastungen moderner landwirtschaftlicher Anwendungen ausgelegt sind.

Ressourcen