Den Truck von morgen gestalten – mit TE Connectivity.
Ihre Vision + unsere Technik = Lösungen für jede Herausforderung hinsichtlich der Konnektivität in Ihren Lkw-Designs.
Ihre Kunden verlangen elektrische Nutzfahrzeuge. Der weltweite Absatz von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen (BEV) im mittleren und schweren Segment erreichte 2024 einen Anteil von 80 %*. Chinesische BEV-Trucks machen über 14 % der Neuzulassungen aus; Prognosen gehen bis 2028 von einem Marktanteil von 50 % aus**. Gleichzeitig gewinnt der autonome Gütertransport an Dynamik – der globale Markt wird bis 2035 voraussichtlich über 600 Milliarden US-Dollar erreichen***. Über alle Märkte hinweg verspricht autonomes Fahren eine Senkung der Gesamtbetriebskosten um bis zu 42 %, angetrieben durch geringere Personalkosten, verbesserte Energieeffizienz und weniger Unfälle.
Konnektivität ist der Schlüssel!
Lkw benötigen dichte Netzwerke, Telematik- und V2X-Technologien, um die Betriebszeit zu maximieren und sich auf Platooning vorzubereiten. Hochvolt-E-Achsen liefern bis zu 430 kW, während Megawatt-Ladetechnologien 20-minütige Schnellladevorgänge ermöglichen. Rauhe Straßenbedingungen erfordern jedoch Stecksysteme, die den SAE J2030-Standards und neuen Anforderungen entsprechen – damit Nutzfahrzeuge zuverlässig im Einsatz bleiben und Kilometer für Kilometer Ertrag erzielen.
Genau hier kommt TE Connectivity ins Spiel.
Unsere Schwerlast-Konnektivitätslösungen bieten bewährte Leistung für alle zentralen Fahrzeugsysteme.
Batterie und Laden
Ihre Batteriesysteme führen Spannungen von bis zu 1.000 V und Ströme von mehr als 500 A – bei Megawatt-Ladung sogar noch höher. Ladeanschlüsse sind extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Ein einziger Verbindungsfehler bedeutet nicht nur Ausfallzeiten – er kann thermisches Durchgehen, Lichtbogenfehler oder erhebliche Sicherheitsrisiken auslösen. Ihre Designs erfordern hochstabile, stoßfeste und zuverlässige Steckverbinder, die über Tausende von Zyklen hinweg einwandfrei funktionieren.
Fahrgestell & Kabine
Ihre Systeme umfassen Anwendungen von extrem belasteten Außenstrukturen bis hin zu hochpräzisen Fahrerhauskomponenten. Fahrgestellsteckverbinder müssen korrosivem Streusalz, starken Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen standhalten, um kritische Systeme wie ABS, Beleuchtung und Steuerung zuverlässig zu unterstützen. Im Fahrerhaus ist der Platz begrenzt: Digitale Anzeigen, Infotainment- und Klimasysteme benötigen ultrakompakte Steckverbinder, die trotz ständiger Erschütterungen zuverlässigen Kontakt gewährleisten. Ob Schutzwand oder Sicherungsanschlüsse – jede Schnittstelle muss werkzeuglos gewartet werden können und absolute Zuverlässigkeit bieten, da Reparaturen am Straßenrand teurer sind als vorbeugende Maßnahmen.
Motor, E-Motor & Getriebe
Ihre Antriebsstränge sind starken Vibrationen, Temperaturschwankungen, korrosiven Flüssigkeiten und hohen Leistungsanforderungen ausgesetzt. E-Achsen- und E-Motor-Steckverbinder müssen Spannungen bis 1.000 V und Hunderte von Ampere bewältigen und gleichzeitig Temperaturzyklen, Ölverunreinigung und Streusalzbelastung standhalten. Selbst konventionelle Motoren mit automatisierten Getrieben können sich keine Steckverbindungsfehler leisten, die Fahrzeuge außer Betrieb setzen und Gewinne schmälern. Ihre Designs erfordern kompakte, IP-geschützte Steckverbinder mit HVIL-Schutz und EMV-Abschirmung.
Leistungsverteilung und Steuerungssysteme
Power Distribution Units (PDUs) leiten Ströme von mehreren Hundert Ampere über verschiedene Spannungsschienen und widerstehen dabei starken Vibrationen, Temperaturschwankungen bis 150 °C und dauerhafter elektrischer Belastung. Wenn PDUs, Konverter oder Wechselrichter ihre Verbindung verlieren, verlangsamt sich nicht nur der Betrieb – die Fahrzeuge erzielen keine Umsätze mehr. Ihre Onboard-Ladegeräte und Sammelschienen erfordern hohe Stabilität und Stoßfestigkeit, um eine maximale Verfügbarkeit sicherzustellen. Batterietrennschalter müssen im Notfall sofort den Stromfluss unterbrechen und im Normalbetrieb einen verlustfreien Kontakt gewährleisten.
Intelligente und vernetzte Nutzfahrzeuge
Die Nutzfahrzeuge von heute sind rollende Datenzentren. Gigabit-Ethernet überträgt Radar-, Kamera- und LiDAR-Daten – essenziell für ADAS- und autonome Systeme – und ermöglicht zentralen Prozessoren sicherheitsrelevante Entscheidungen in Echtzeit. Intelligente Anhänger übermitteln Standort, Beladungsstatus und Sicherheitsvideos, während V2X-Kommunikation Platooning und vernetzte Flottenprozesse unterstützt. Diese Datenströme erfordern extrem niedrige Latenzzeiten und hohe Signalintegrität – denn schon Millisekundenverzögerungen oder fehlerhafte Pakete können zu Systemausfällen führen. In rauen Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen ist die richtige Steckverbinderauswahl entscheidend für einen unterbrechungsfreien Datenfluss.
Anhänger und Zubehör
Ihre Anhänger- und Zusatzsysteme – darunter Hydraulikpumpen, Luftkompressoren, elektrische Nebenantriebe und Klimasysteme – sind täglichen Belastungen in anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgesetzt. Fällt ein Kühlaggregat aus oder verliert ein Nebenantrieb den Kontakt, führt das nicht nur zu Verzögerungen – verderbliche Güter können unbrauchbar werden und Lieferpläne zusammenbrechen. Ihre Telematik- und Klimasysteme müssen höchste Zuverlässigkeit bieten und vor Ort schnell gewartet werden können, damit Fahrzeuge rasch wieder einsatzbereit sind.
Werkzeuge
Von der frühen Prototypenphase über die komplexe Kabelbaumfertigung bis hin zur Großserienproduktion sind unsere Applikationswerkzeuge darauf ausgelegt, die Anforderungen jeder Phase des Fertigungsprozesses zu erfüllen. Mit Fokus auf Präzision und Langlebigkeit entwickelt, liefern unsere Werkzeuge gleichbleibende und zuverlässige Crimpverbindungen, die den hohen Leistungsanforderungen der Nutzfahrzeugindustrie gerecht werden. Ob Sie an einem einzelnen Prototyp arbeiten oder die Produktion auf hohe Stückzahlen skalieren – unsere Lösungen passen sich Ihren Abläufen an: Sie reduzieren Stillstandzeiten, minimieren Fehler und stellen sicher, dass jede Verbindung den Spezifikationen entspricht.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e