Intelligentere und sicherere Busse
Ihre Vision + unsere Technik = Lösungen für jede Herausforderung hinsichtlich der Konnektivität in Ihren Bus-Designs.
Ihre Fahrzeuge im öffentlichen Nah- und Fernverkehr stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Hersteller von Stadtbussen und Nahverkehrssystemen stehen unter Druck, die Null-Emissionsvorgaben zu erfüllen und gleichzeitig den Marktanforderungen von über 100 Milliarden USD bis 2033 gerecht zu werden. Städte wie Los Angeles fordern bereits bis 2030 100 % emissionsfreie Flotten, während in Europa die E-Bus-Nutzung bereits 30 % der Neuzulassungen ausmacht.
Konnektivität ist der Schlüssel!
Jede Route stellt Ihre Konstruktionsgrenzen auf die Probe – Ihre Stadt- und Reisebusse müssen 580 A E-Achslasten, 1 MW Depot-Ladeleistung und Gigabit-Passagiersysteme zuverlässig bewältigen. Tägliche Stadtverkehre und Langstreckeneinsätze erzeugen Vibrationen, Temperaturwechsel und Wartungsherausforderungen an jeder Verbindungsstelle.
Genau hier kommt TE Connectivity ins Spiel.
Unser Steckverbinderportfolio bietet praxisbewährte Leistung über alle Anwendungsbereiche Ihres Busses hinweg.
Batterie und Laden
Ihre Ladeinfrastruktur erfordert höchste Zuverlässigkeit – entscheidend für den einsatzkritischen Betrieb elektrifizierter Busflotten. Depot-Schnellladesysteme liefern Leistungen zwischen 500 kW und 1 MW und benötigen Ladeeinlässe, die für 1.000 bis 1.250 VDC und 500 bis 1.500 Ampere ausgelegt sind – mit einer Lebensdauer von mehreren Tausend Steckzyklen. Batteriepacks erfordern Hochvoltverbindungen bis 1.000 V mit HVIL-Schaltkreisen (High Voltage Interlock Loop), um Trennungen zuverlässig zu verhindern. Da Flotten zunehmend auf Depot-, Linien- und Pantograph-Ladesysteme umstellen, benötigen OEMs modulare Ladedosen-Lösungen, die unterschiedliche regionale Standards erfüllen – ohne Konstruktionsänderungen.
Fahrgestell & Kabine
Die Fahrgestell- und Kabinensysteme von Bussen erfordern robuste Steckverbinderlösungen, die vielfältigen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen standhalten. Kabelbäume über die gesamte Fahrzeuglänge sind mechanischen Belastungen ausgesetzt – etwa durch Steinschlag, Hochdruckreinigung und Rahmenverwindung während des Betriebs. Dachmontierte HLK-Einheiten in Gelenkbussen müssen kombinierten thermischen und Vibrationsbelastungen widerstehen. Für die Konnektivität in der Kabine sind kompakte Schnittstellen mit hoher Dichte erforderlich, die die Schutznormen IP67/IP6K9K erfüllen und gleichzeitig eine rationelle Vormontage und einfache Wartung vor Ort ermöglichen.
Motor, E-Motor & Getriebe
Antriebssysteme arbeiten unter extremen mechanischen und thermischen Belastungen. E-Achsen in Stadtbussen und Nahverkehrssystemen verarbeiten 1 000 V / 580 A in platzkritischen Einbausituationen und erfüllen dabei die Anforderungen an die HVIL-Sicherheit (Hochvolt-Interlock-Schaltkreis). Umgebungstemperaturen bis 150 °C, Ölverunreinigung und dauerhafte Vibrationen erfordern IP6K9K-zertifizierte Steckverbinder mit sicherer mechanischer Verriegelung und ergonomischem Hochvolt-Steckvorgang – für sicheren Zugriff durch Wartungspersonal.
Leistungsverteilung und Steuerungssysteme
Eine effiziente Leistungsverteilung ist entscheidend für das moderne Busdesign. Kompakte Stromverteilungseinheiten (PDUs) müssen Hochvolt-Leitungen zwischen Wechselrichtern und Onboard-Ladern in platzkritischen Fahrzeugarchitekturen sicher steuern. 1 000-V-Hochvolt-Steckverbinder mit berührungssicherem Design und integrierter Batterie-Trennschalterfunktion ermöglichen schnelle Wartungsabschaltungen und erfüllen dabei die UL- und IEC-Sicherheitsnormen für die Zertifizierung von Nahverkehrsfahrzeugen.
Intelligente und vernetzte Busse
Moderne, vernetzte Busse sind auf High-Speed- und zuverlässige Konnektivität angewiesen, um Fahrgastdienste, das Flottenmanagement und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zu unterstützen. Von Wi-Fi und Infotainment bis hin zu ADAS, V2X und Echtzeit-Diagnosesystemen – diese Anwendungen erfordern robuste, latenzarme Netzwerke mit Steckverbindern, die EMV-Störungen, Vibrationen und raue Umgebungsbedingungen standhalten, um einen unterbrechungsfreien Datenfluss sicherzustellen.
Zubehör
Nebenaggregate in intelligenten Bussen sind rauen Einsatzbedingungen ausgesetzt – von Unterbodenpumpen und Kompressoren, die Öl, Schmutz und Steinschlag standhalten müssen, bis zu dachmontierten HLK-Einheiten, die Temperatur- und Witterungsextremen sowie Rahmenverwindungen trotzen. Robuste, gedichtete Steckverbinder mit IP-Schutzart und hoher Temperaturbeständigkeit sorgen dafür, dass diese Komfortsysteme in allen Betriebsumgebungen zuverlässig funktionieren.
Werkzeuge
Von der Prototypenentwicklung bis zur Großserienfertigung decken unsere Anwendungswerkzeuglösungen jede Phase der Kabelbaumfertigung in der Busindustrie ab. Handcrimpwerkzeuge, Tischcrimpmaschinen für die Kontaktverarbeitung, Applikatoren sowie Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge arbeiten nahtlos zusammen, um zuverlässige und gleichbleibende Crimpverbindungen zu gewährleisten.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e