SOLUÇÃO DE BLOQUEIO DE INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS EM DADOS E COMUNICAÇÕES

SOLUÇÃO DE BLOQUEIO DE INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS EM DADOS E COMUNICAÇÕES

No contexto atual, os data centers estão ganhando importância devido à tendência de terceirização do acesso a dados por meio da nuvem, ao mesmo tempo em que suportam aplicações que exigem grande largura de banda. Gestores de data centers desejam extrair o máximo de desempenho possível da arquitetura do data center. Fabricantes de equipamentos de rede precisam considerar a Compatibilidade Eletromagnética como um possível obstáculo à maximização da velocidade e da eficiência nos data centers.

O aumento da velocidade de transmissão de dados acarreta um aumento proporcional do ruído e do calor. Uma maior conectividade, que suporta mais dispositivos sem fio, resulta em mais sinais e no aumento do aquecimento dos conectores. Todas essas mudanças relacionadas ao 5G dão maior ênfase à blindagem contra interferência eletromagnética adequada e, à medida que o 5G evolui, os engenheiros precisarão enfrentar os desafios de projetar sistemas para velocidades de dados mais rápidas, maior conectividade e frequências mais altas.

Aplicação de blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) em comunicações de dados

Racks para data center

Aplicações de blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) em racks de data center

 
Aplicação
Principais características do produto
Vantagens

Tiras para aterramento de rack

Adequado para inserções repetidas

Aterramento confiável dos racks ao gabinete

Gaxeta da porta

Disponível com núcleo macio

Gaxeta robusta

Blindagem sobre as aberturas de entrada e saída de ar

Permite uma boa circulação de ar e oferece um alto nível de blindagem contra interferências eletromagnéticas

Melhoria na blindagem contra interferências eletromagnéticas nas aberturas de entrada e saída de ar

Fitas de vedação de porta para aterramento de rack

Muito macia e adaptável, com elevada resistência ao desgaste

A ligação à terra confiável dos racks permite que a vedação da porta exija pouca força para fechar

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Switches de rede

Switches de rede

 
Tipo de produto
Aplicação
Principais características do produto
Vantagens

Gaxeta da tampa do chassi

Macia e adaptável

Oferece blindagem contra interferências eletromagnéticas na tampa, com baixa força de fechamento

Aterramento do chassi

Adequado para inserções repetidas

Aterramento confiável

Aterramento do chassi ao gabinete

Adequado para inserções repetidas

Aterramento confiável

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Servidor para montagem em rack de 2U

Servidor para montagem em rack de 2U

 
Tipo de produto
Aplicação
Principais características do produto
Vantagens

Gaxeta da tampa do chassi

Macia e adaptável

Oferece blindagem contra interferências eletromagnéticas na tampa, com baixa força de fechamento

Aterramento do chassi

Adequado para inserções repetidas

Aterramento confiável

Aterramento do chassi ao gabinete

Adequado para inserções repetidas

Aterramento confiável

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Comunicação Via Satélite

Comunicação Via Satélite

 
Tipo de blindagem
Aplicação
Características
Vantagens

Invólucro

• Silicones totalmente curados ou fluorosilicones com adição de uma variedade de partículas altamente condutoras, proporcionando um desempenho superior em blindagem contra EMI/RFI, aliado a uma excelente vedação ambiental.

• Assegura que a condutividade elétrica total seja mantida ao longo da gaxeta

 

• Garante a compatibilidade galvânica, proporcionando ao mesmo tempo baixa resistência de contato entre as superfícies de contato

 • A construção em laços entrelaçados de monofilamento confere resistência, permitindo ao mesmo tempo que se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato.

 

• Está disponível uma seleção de núcleos de elastômero para atender a condições como faixa de temperatura, deformação permanente e força de compressão.

• Proporciona uma boa compatibilidade galvânica com as flanges de acoplamento, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e a flange.

 

• Excelente blindagem contra interferência de radiofrequência (RFI) e interferência eletromagnética (EMI) entre duas superfícies metálicas.

Módulo interno

• Compostos de elastômero aplicados diretamente sobre as peças ou o invólucro por meio de um sistema de aplicação de fluido pressurizado.

 

• Blindagem contra interferências de radiofrequência (RFI) e interferências eletromagnéticas (EMI) e/ou vedação contra poeira e umidade.

• Adequado para aplicações em que são necessários perfis de gaxetas EMI pequenos e complexos, como em carcaças labirínticas com múltiplos compartimentos e área de contato mínima para as gaxetas, onde os tipos tradicionais de gaxetas, de maiores dimensões, não são adequados.

 

• Reduz os custos de montagem associados às gaxetas tradicionais.

 Painel de E/S

 • Moldura em ABS de alto impacto, retardante de fogo UL94V-0, com estrutura em favo de mel de alumínio espesso e uma gaxeta de tecido de níquel/cobre para fixar a estrutura em favo de mel à estrutura metálica

• É necessário garantir um bom fluxo de ar para refrigeração e ventilação, mas de forma a assegurar a conformidade com as normas de compatibilidade eletromagnética (EMC).

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.