SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS NO SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEL
TURBINA EÓLICA
Estruturas de caixas de engrenagens, caixas de rolamentos, painéis de acesso, sistemas de descongelamento.
Desafio: Gaxetas são necessárias para vedação ambiental e para ESD/aterramento, sendo exigida resistência a óleos; para as versões destinadas ao mercado dos EUA, é exigida a classificação de inflamabilidade UL-HB
Ver produtos de energia renovávelTIPO DE BLINDAGEM
|
RECURSOS
|
VANTAGENS
|
• Os elastômeros condutores podem oferecer excelente desempenho de blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) em tampas de caixas |
• Opções de materiais para garantir o desempenho exigido em termos de interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade galvânica |
|
• Estão em conformidade com as dimensões padrão MIL-C e com as gaxetas comuns para conectores Sub-D. |
• Garante a ligação elétrica entre as superfícies com uma resistência de contato muito baixa |
|
• Esponja de célula fechada com tecido condutor enrolado em uma das bordas |
• Proporcionará uma vedação combinada contra interferências eletromagnéticas (EMI) e do ambiente |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
Sistema de Distribuição de Informações
Desafio: Proteções contra interferências eletromagnéticas (EMI) e vedações ambientais exigidas nas portas dos gabinetes dos equipamentos
Ver produtos de energia renovávelTIPO DE BLINDAGEM
|
RECURSOS
|
VANTAGENS
|
• A construção em laços entrelaçados de monofilamento confere resistência, permitindo ao mesmo tempo que se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato. |
• Proporciona uma boa compatibilidade galvânica com as flanges de acoplamento, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e a flange. |
|
• Estão em conformidade com as dimensões padrão MIL-C e com as gaxetas comuns para conectores Sub-D. |
• Garante a ligação elétrica entre as superfícies com uma resistência de contato muito baixa |
|
• Moldado por compressão |
• Manter a integridade da vedação |
|
• Permite uma boa circulação de ar e oferece um alto nível de blindagem contra interferências eletromagnéticas |
• Blindagem contra interferências eletromagnéticas aprimorada nas aberturas de entrada e saída de ar |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
Vedações com anéis O-ring de elastômero condutor
Gaxeta para Conector
Malha Metálica
Anéis de vedação contra EMI
Painéis de ventilação estilo colmeia contra EMI