trans

SOLUÇÃO DE BLOQUEIO DE EMISÕES ELETROMAGNÉTICAS NO SETOR DE TRANSPORTES

CARREGAMENTO CA/CC

No setor dinâmico e em constante evolução dos veículos elétricos (VE), é fundamental estabelecer uma parceria com um fabricante experiente em blindagem contra EMI/RFI, especializado na criação de soluções personalizadas para componentes complexos e de última geração.


Na TE, nossa especialização na produção de componentes personalizados de blindagem contra EMI/RFI. Nossa ampla experiência no fornecimento de soluções personalizadas para a mitigação de interferência eletromagnética (EMI) e interferência de radiofrequência (RFI) nos permite colaborar de forma integrada com sua equipe de projeto.

 

Oferecemos orientações valiosas sobre precisão dimensional, especificações de tolerância e a seleção das matérias-primas ideais para fornecer soluções de blindagem econômicas e eficientes.

Carregamento AC

  Saiba mais
TIPO DE BLINDAGEM
APLICAÇÃO
RECURSOS
VANTAGENS

Gabinete do painel

• Esponja de célula fechada com tecido condutor enrolado em uma das bordas
• Pode ser fornecida como uma gaxeta pré-fabricada

• Proporcionará uma vedação combinada contra interferências eletromagnéticas (EMI) e contra o ambiente
• Baixa força de fechamento

• A construção em laços entrelaçados de monofilamento confere resistência, permitindo ao mesmo tempo que se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato.
• Está disponível uma seleção de núcleos de elastômero para atender a condições como faixa de temperatura, deformação permanente e força de compressão

• Proporciona uma boa compatibilidade galvânica com as flanges de acoplamento, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e a flange.
• Excelente blindagem contra interferência de radiofrequência (RFI) e interferência eletromagnética (EMI) entre duas superfícies metálicas

• Moldagem em ABS de alto impacto, retardante de fogo UL94V-0, com estrutura alveolar de alumínio espessa
e uma gaxeta de tecido de níquel/cobre para fixar a estrutura alveolar à estrutura metálica

• É necessário garantir um bom fluxo de ar para refrigeração e ventilação, mas é preciso assegurar a conformidade com as normas de compatibilidade eletromagnética (EMC)

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Carregamento AC

Carregamento DC

  Saiba mais
TIPO DE BLINDAGEM
APLICAÇÃO
RECURSOS
VANTAGENS

Gabinete do painel

• Esponja de célula fechada com tecido condutor enrolado em uma das bordas
• Pode ser fornecida como uma gaxeta pré-fabricada

• Proporcionará uma vedação combinada contra interferências eletromagnéticas (EMI) e contra o ambiente
• Baixa força de fechamento

Porta

• A construção em laços entrelaçados de monofilamento confere resistência, permitindo ao mesmo tempo que se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato.
• Está disponível uma seleção de núcleos de elastômero para atender a condições como faixa de temperatura, deformação permanente e força de compressão

• Proporciona uma boa compatibilidade galvânica com as flanges de acoplamento, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e a flange.
• Excelente blindagem contra interferência de radiofrequência (RFI) e interferência eletromagnética (EMI) entre duas superfícies metálicas

Ventilação

• Moldagem em ABS de alto impacto, retardante de fogo UL94V-0, com estrutura alveolar de alumínio espessa
e uma gaxeta de tecido de níquel/cobre para fixar a estrutura alveolar à estrutura metálica

• É necessário garantir um bom fluxo de ar para refrigeração e ventilação, mas é preciso assegurar a conformidade com as normas de compatibilidade eletromagnética (EMC)

Porta

• Oferece design e estilos versáteis
• Permite a criação de formas complexas

• Vedação nos ambientes mais adversos

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Carregamento DC

OUTRAS APLICAÇÕES NO SETOR DE TRANSPORTES

Transporte

SISTEMAS AVANÇADOS DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA (ADAS)

ADAS

A interferência eletromagnética (EMI) e a interferência de radiofrequência (RFI) representam ameaças à integridade e à intensidade dos sinais eletrônicos, levando a interrupções e a um desempenho abaixo do ideal em sistemas e dispositivos de comunicação sensíveis. No contexto dos Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), a interferência eletromagnética (EMI) torna-se uma questão crítica de segurança. Para mitigar essas ameaças, uma engenharia robusta é essencial.

Os veículos equipados com sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) incluem uma ampla gama de componentes eletrônicos, muitos dos quais apresentam um alto risco de propagação de interferência eletromagnética (EMI). Existem inúmeras práticas recomendadas de projeto para lidar com o ruído eletrônico e, embora os engenheiros possam não ter um controle significativo sobre os sistemas elétricos, ainda há algumas considerações de projeto que podem minimizar o impacto da interferência eletromagnética (EMI) nos sensores e no software.

É fundamental considerar soluções de blindagem contra EMI/RFI que reduzam efetivamente a suscetibilidade a falhas eletrônicas, seja bloqueando ondas eletromagnéticas externas, seja impedindo a emissão de ondas eletromagnéticas internas que possam interferir nos circuitos ou dispositivos circundantes, dentro e ao redor dos componentes ADAS.

ADAS

  Saiba mais
TIPO DE BLINDAGEM
APLICAÇÃO
RECURSOS
VANTAGENS

Vedação da estrutura

• Composto elastomérico aplicado diretamente sobre as peças metálicas
• Blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) e/ou vedação contra poeira e umidade

• Adequado para aplicações em que são necessários perfis de gaxetas EMI pequenos e complexos
• Pode reduzir os custos de montagem
• Baixa força de fechamento

Vedação para câmera, radar e módulo de dados

• Silicone ou fluorosilicone com adição de partículas altamente condutoras, proporcionando um desempenho superior em blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI), aliado a uma excelente vedação contra condições ambientais.

• Opções de materiais para garantir o desempenho exigido em termos de interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade galvânica
• Proporciona baixa resistência de contato entre as superfícies de acoplamento

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.