SOLUÇÃO DE BLOQUEIO DE EMISSAÕES ELETROMAGNÉTICAS NA ÁREA MÉDICA
ANÁLISE DE SEQUENCIAMENTO
Vedação da tampa/painel de acesso
Tipo de blindagem
|
Aplicação
|
Características
|
Vantagens
|
Capas de módulo |
• Muito macia e adaptável
• Fornecido em peças cortadas
• Dotada de revestimento adesivo condutor |
• Baixa força de fechamento
|
|
Costuras da estrutura de gabinetes |
• Macias e adaptáveis
|
• Baixa força de fechamento
|
|
Invólucro |
• Macio e adaptável
|
• Baixa força de fechamento
|
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
ESPECTROMETRIA DE MASSA
Tipo de blindagem
|
Aplicação
|
Características
|
Vantagens
|
Conector |
• Elevado desempenho de blindagem contra interferências eletromagnéticas
|
• Oferece blindagem na interface do conector
• Fornecida como gaxeta já cortada |
|
Gabinete e painéis de acesso |
• Macio e adaptável
• Revestimento adesivo para facilitar a montagem
• Fornecido em comprimentos padrão e cortado sob medida durante a montagem |
• Baixa força de fechamento
• Aceita amplas tolerâncias
• Fornecido na forma de tira padrão, facilmente cortável em vários comprimentos durante a montagem |
|
Blindagem interna |
• Macio e adaptável
• Fornecido na forma de gaxeta plana
• Revestimento adesivo condutor para facilitar a montagem |
• Baixa força de fechamento
• Fornecido como peça cortada para encaixar diretamente no conjunto
• Oferece blindagem interna na unidade |
|
Vedação ambiental |
• Macio e adaptável
• Gaxetas planas personalizadas para garantir a vedação em áreas-chave
• Revestimento adesivo para facilitar a montagem |
• Baixa força de fechamento
• Fornecidas como vedações personalizadas e pré-cortadas para encaixar diretamente no conjunto. |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
BOMBA DE INFUSÃO
Solução EMI
|
Aplicação
|
Principais características do produto
|
Vantagens
|
• Gabinetes |
• Os elastômeros condutores podem oferecer excelente desempenho em blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) a um custo relativamente baixo |
• Opções de materiais para garantir o desempenho exigido em termos de interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade galvânica |
|
• Sensor |
• Garante uma ligação elétrica adicional entre as superfícies com uma resistência de contato muito baixa |
||
• Válvula de retenção do fluxo |
• A ranhura também funciona como um batente de compressão para a gaxeta tórica |
• Proporciona uma vedação contra o ambiente por meio do contato metal com metal; vedação contra umidade ou pressão |
|
• Módulo de comunicação |
• Silicones totalmente curados ou fluorosilicones com adição de uma variedade de partículas altamente condutoras, proporcionando um desempenho superior em blindagem contra EMI/RFI, aliado a uma excelente vedação contra condições ambientais |
• Assegurar que a condutividade elétrica total seja mantida ao longo da gaxeta |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
VENTILADOR
A interrupção no funcionamento de dispositivos médicos, como jum ventilador, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Sem uma proteção adequada contra interferências eletromagnéticas, os dispositivos médicos, incluindo sistemas de suporte à vida e equipamentos essenciais de monitoramento, ficam vulneráveis a ruídos de sinal, danos ou perda total de funcionalidade.
Um ventilador que não cumpra os limites de emissão estabelecidos pode acarretar várias consequências indesejáveis para outros dispositivos médicos: Possível desligamento do equipamento: Na pior das hipóteses, o ventilador não compatível pode desligar-se inesperadamente, o que constitui um problema grave, uma vez que deve funcionar ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Falhas intermitentes: Tal incumprimento pode resultar em falhas intermitentes, prejudicando o funcionamento normal do dispositivo. Identificar e resolver a origem das perturbações causadas por interferência eletromagnética (EMI) pode ser demorado e desafiador. Essas falhas intermitentes podem causar o mau funcionamento de recursos essenciais, como alarmes, luzes, motores, visores e indicadores LED, em momentos cruciais.
Lógica metaestável: Outra consequência poderia ser a ocorrência de lógica metaestável, normalmente causada por uma porta lógica que fica presa entre os estados 0 e 1. Isso pode causar um erro de firmware, exigindo uma reinicialização manual do equipamento.
Aplicação
|
Características
|
Vantagens
|
|
• Tampa do filtro de ar |
• Oferecemos uma ampla variedade de gaxetas padrão para conectores MIL. Estão disponíveis diversos materiais para atender às exigências de blindagem contra interferência eletromagnética (EMI), vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustíveis e óleos. |
• Garante a ligação elétrica entre as superfícies com uma resistência de contato muito baixa |
|
• Tela LCD |
• A ligação das janelas com blindagem EMI aos invólucros é realizada por meio de uma borda condutora contínua de baixa resistência ao redor da janela |
• proporcionando transparência ideal e blindagem contra interferências eletromagnéticas. |
|
• Placas de circuito impresso |
• Macio e adaptável, com baixa força de fechamento
• Disponível com adesivo na parte de trás
• Disponível em diversas opções de perfil |
• Aterramento |
|
• Gabinete |
• A construção em laços entrelaçados de monofilamento confere resistência, permitindo ao mesmo tempo que se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato.
• Está disponível uma seleção de núcleos de elastômero para atender a condições como faixa de temperatura, deformação permanente e força de compressão. |
• Proporciona uma boa compatibilidade galvânica com as flanges de acoplamento, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e a flange.
• Excelente blindagem contra interferência de radiofrequência (RFI) e interferência eletromagnética (EMI) entre duas superfícies metálicas. |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
Espuma condutora
Malha com certificação ambiental
Tecido condutor sobre espuma
Fio orientado em silicone
Anel de elastômero condutor
Gaxeta condutora