Indus

SOLUÇÕES DE BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS

A interferência eletromagnética (EMI) é um desafio crescente nas máquinas industriais modernas, onde a crescente automação e conectividade exigem altos níveis de desempenho e confiabilidade. Interferências eletromagnéticas (EMI) não controladas podem causar perturbações nos sinais, reduzir a eficiência dos equipamentos e resultar em paradas de operação dispendiosas. A implementação de soluções eficazes de blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) é essencial para garantir um funcionamento estável, proteger componentes sensíveis e manter a conformidade com as normas do setor em ambientes industriais complexos.

Impressoras Industriais

 
TIPO DE BLINDAGEM
APLICAÇÃO
RECURSOS
VANTAGENS

Invólucro

• Pode ser equipado com batentes de compressão ou colares.
• Boa adaptabilidade para se ajustar a superfícies irregulares.
• Revestimento autoadesivo para facilitar a montagem

• Uma boa solução para garantir a proteção contra RFI/EMI/EMP e a vedação ambiental em uma única gaxeta.
• Ideal para uso como painéis de acesso, vedações, gaxetas de conectores, etc.

Painel de acesso

• Os elastômeros condutores podem oferecer excelente desempenho em blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) em tampas de caixas
• Gama de diferentes materiais e perfis disponíveis para se adequar à aplicação, incluindo um material com classificação UL94-V0

• Opções de materiais para garantir o desempenho exigido em termos de interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade galvânica
• Proporcionar baixa resistência de contato

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Sistemas de pesagem industrial

 
TIPO DE BLINDAGEM
APLICAÇÃO
RECURSOS
VANTAGENS

Invólucro

• Pode ser equipado com batentes de compressão ou colares.
• Boa adaptabilidade para se ajustar a superfícies irregulares.
• Revestimento autoadesivo para facilitar a montagem

• Uma boa solução para garantir a proteção contra RFI/EMI/EMP e a vedação ambiental em uma única gaxeta.
• Ideal para uso como painéis de acesso, vedações, gaxetas de conectores, etc.

Painel de acesso

• Os elastômeros condutores podem oferecer excelente desempenho em blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) em tampas de caixas
• Gama de diferentes materiais e perfis disponíveis para se adequar à aplicação, incluindo um material com classificação UL94-V0

• Opções de materiais para garantir o desempenho exigido em termos de interferência eletromagnética (EMI) e compatibilidade galvânica
• Proporcionar baixa resistência de contato

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.