RF コネクタ

信頼性の高い RF 接続を実現する高耐久ソリューション

RF コネクタは、数 MHz ~ 100 GHz 以上の無線周波数で動作するように設計された電気コネクタです。RF コネクタは、過酷で厳しい環境でも動作するように設計されており、低挿入損失、優れた定常波比率、およびその他の電気的・機械的機能も兼ね備えています。当社の RF ケーブル コネクタ カタログには、AMP などの業界をリードするブランド名の優れた RF コネクタが一堂に掲載されています。当社では、さまざまなブランドを統合して、通信、自動車、商業輸送、産業、電子機器、および防衛分野のワイヤレス用途に特化した 1 つの RF 製品群にまとめました。

新製品

高周波 RF コネクタと RF アダプタ: 90 GHz および 110 GHz

主な利点

業界をリードする性能

  • 最大 110 GHz の高周波性能
  • 挿入損失と VSWR の大幅な低減

他社をしのぐ低価格と短納期

  • TE のエンジニアリングと製造に関する専門知識と世界各地への拠点展開によって、他社にない低価格と短納期を実現しています。

広範なポートフォリオ

  • ポートフォリオには、最大周波数 110 GHz まで多彩な RF コネクタと RF アダプタが用意されています (2.92mm、3.5mm、2.0mm、1.85mm、1.35mm、1.00mm)
  • ご要望に応じて、カスタム構成にも対応いたします。

高周波 RF コネクタと RF アダプタを表示: 90 GHz および 110 GHz

SMPM コネクタ
SMP および SMPM コネクタ
SSMA コネクタ
SSMA コネクタ
OSMM コネクタ
OSMM コネクタ
OSSP コネクタ
OSP および OSSP コネクタ
SMA コネクタ
SMA コネクタ
BNC コネクタ
BNC コネクタ
TNC コネクタ
TNC コネクタ
4.3-10 RF コネクタ
4.3-10 RF コネクタ

EP-SMA 27 GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブル アセンブリ製品

主な利点

  • 業界をリードする SMA 性能
  • 経済的なアップグレード ソリューション
  • 広範なポートフォリオ

EP-SMA 27 GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブル アセンブリ製品の表示 

4.3-10 RF コネクタおよびケーブル アセンブリ

主な利点

  • 機能向上した受動相互変調 (PIM) および反射ロス性能。
  • 省スペース
  • 簡単な取り付け
  • カスタマイズ可能な設計

 

4.3-10 RF コネクタ

4.3-10 RF ケーブル アセンブリの表示

マイクロ同軸ケーブル アセンブリ製品
マイクロ同軸ケーブル アセンブリ製品
マイクロ同軸リセプタクル
マイクロ同軸リセプタクル
高周波 RF コネクタおよびテスト ケーブル アセンブリ
高周波 RF コネクタおよびテスト ケーブル アセンブリ