Télécharger le livre blanc
*Champs obligatoires

Livre blanc sur les élastomères conducteurs souples en silicone, nickel et graphite à faible dureté

La révolution silencieuse du blindage contre les interférences électromagnétiques : comment les élastomères conducteurs à faible dureté élargissent les possibilités de conception dans les environnements les plus exigeants

Les interférences électromagnétiques deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser à mesure que les fréquences de fonctionnement augmentent, que les composants électroniques se miniaturisent et que la densité des systèmes augmente dans les secteurs de l'automobile, du médical, de l'aéronautique, de la défense, des réseaux et des centres de données. Les ingénieurs ont besoin de matériaux de blindage offrant bien plus qu'une protection contre les interférences électromagnétiques. Ils recherchent des solutions adaptées aux composants électroniques sensibles, aux géométries complexes des boîtiers et aux environnements les plus contraignants.

Ce livre blanc explique comment les élastomères conducteurs souples en silicone, nickel et graphite (SNGS) permettent aux ingénieurs de repenser la conception des boîtiers en associant :

  • Un blindage EMI efficace
  • Une faible force de fermeture requise
  • Une excellente conformité aux surfaces
  • Une excellente étanchéité
  • Une durabilité élevée dans des conditions de fonctionnement exigeantes

Ces caractéristiques permettent aux ingénieurs de concevoir des systèmes électroniques plus compacts, plus légers et plus fiables.

Principaux points à retenir

  • Comprendre l'évolution des interférences électromagnétiques
  • Découvrir le fonctionnement des élastomères conducteurs
  • Découvrir les avantages des matériaux à faible dureté
  • Découvrir les critères de conception propres à chaque domaine d'utilisation
  • Optimiser les stratégies de blindage contre les interférences électromagnétiques et d'étanchéité
  • Concevoir pour une fiabilité à long terme