Descripción e instalación del conector LEAVYSEAL (inglés)

En este video, se hace una descripción general de los conectores LEAVYSEAL de alta resistencia y se muestran las instrucciones para insertar y quitar los contactos, así como también para acoplar y desacoplar.

Inserción del contacto

  1. Sostenga el contacto engarzado a aproximadamente una pulgada detrás del cilindro del contacto.
  2. Verifique que el bloqueo secundario integrado esté en la posición desbloqueada. Asegúrese de que el contacto esté en la orientación correcta. Empuje el contacto directamente en el conector hasta que sentir un clic. Un ligero tirón confirmará que está debidamente bloqueado en su lugar.
  3. Empuje el bloqueo secundario integrado en la posición bloqueada con un DT-RT1 o un desarmador.

Remoción del contacto

  1. Con un DT-RT1 o un desarmador, desbloquee el bloqueo secundario integrado.
  2. Con la herramienta de extracción adecuada, inserte las cuchillas en la cavidad del contacto hasta que se detengan.
  3. Extraiga el conjunto de alambre y contacto del conector.
  1. Instrucciones para engarzar contactos AMP MCP (inglés)

Aprenda a engarzar nuestros contactos AMP MCP. Vea este video para obtener instrucciones detalladas sobre cómo engarzar los contactos utilizando las herramientas de mano.