Descripción general de la serie de conectores sellados resistentes e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga más información sobre nuestros conectores sellados de servicio pesado diseñados para aplicaciones en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Inserción del contacto

  1. Sostenga el contacto engarzado a aproximadamente 1 in detrás del cilindro del contacto.
  2. Asegúrese de que el contacto esté en la orientación correcta. Verifique que el bloqueo secundario integrado esté en la posición desbloqueada.
  3. Empuje el contacto directamente en el conector hasta que sentir un clic. Un ligero tirón confirmará que está debidamente bloqueado en su lugar.
  4. Empuje el bloqueo secundario integrado en la posición bloqueada con un DT-RT1 o un desarmador.

Remoción del contacto

  1. Con un DT-RT1 o un desarmador, desbloquee el bloqueo secundario integrado.
  2. Con la herramienta de extracción adecuada, inserte las cuchillas en la cavidad del contacto hasta que se detengan.
  3. Extraiga el conjunto de alambre y contacto del conector.