Descripción general de la carcasa y del encabezado DEUTSCH PCB e instrucciones de montaje (inglés)

Conozca nuestras carcasas y cabezales DEUTSCH PCB para aplicaciones de placas de circuitos en entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de estos productos resistentes y para obtener instrucciones paso a paso a fin de acoplar y desacoplar la carcasa y el cabezal, así como para conectar y desconectar los enchufes de acoplamiento.

Montaje de gabinete y cabezal

  1. Deslice lentamente la placa de circuito en el gabinete.
  2. Empuje el cabezal y el gabinete juntos hasta que escuche y sienta que las pestañas de bloqueo hacen clic.
  3. Empuje el enchufe en el cabezal hasta que escuche un clic y los pestillos de bloqueo exteriores estén colocados en su lugar.

Desmontaje de gabinete y cabezal

  1. Presione los pestillos de bloqueo en el exterior del enchufe mientras extrae el enchufe del cabezal.
  2. Inserte un desarmador entre la pestaña de bloqueo del cabezal y la carcasa.
  3. Presione la pestaña de bloqueo en el encabezado para liberarlo del gabinete. Repita este proceso en el otro lado.
  4. Extraiga el conjunto del cabezal PCB directamente de la carcasa.